PD 2100-M-AS-i

LED常亮警示灯

精致金字塔形设计,带有LED光源,寿命长(> 50,000小时)

  • 抗震耐冲击
  • 电力消耗低(直接使用AS-i主线)
  • 维护费用低
  • 安全性高
  • 监控电路可靠,集成AS界面
  • 可用于安全相关应用,如X射线和激光设备等
  • 通过主线直接供电
  • 直接通过AS界面进行控制和检测

系统防护等级

工作温度

欧亚合规

技术数据

电气参数PD 2100-M-AS-i
额定电压28 V DC
工作范围26.5–32.6 V DC
额定电流约250 mA
报警器输出通过AS-i总线

请在下列透镜颜色中选择一种:透明、白色、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506689_Rev12_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev01_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 26 KB Download
Manual PB/PMB 2000 D-E-F-GB pdf 680 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 340 KB 下载

3D模型(IGS)

  • 英语
zip 220 KB 下载

3D模型(SAT)

  • 英语
zip 160 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 150 KB 下载

符合性声明

  • 德语
  • 英语
pdf 51 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

订购信息

订购信息PD 2100-M-AS-i
透镜颜色额定电压26.5–32.6 V
白色物料号21120502004
红色物料号21120505004

选配件 / 配件

产品优点

  1. 1

    机器状态灯

    补充性金字塔设计为OEM机器制造商提供现代审美。

  2. 2

    强大的LED技术

    抗震耐冲击,寿命长,运行可靠,无需保养,耗电量低。

  3. 3

    不透明照明效果

    彩色透镜提供吸引人的信号光,避免LED灯热区。

  4. 4

    AS-i-Bus

    通过主线直接供电。直接通过AS接口(PD 2100-M-AS-i)进行控制和检测。

  5. 5

    用于安全相关应用

    如X射线和激光设备以及任何其他机器。