PMF 2015-M

全方位闪光警示灯
  • 闪光能耗14焦耳,非常明亮,采用菲涅尔透镜,光集束功能,电量消耗低(节能)
  • 通过光学感应器和评估电路从内部监控闪光警示灯的功能
  • 各二级系统(闪光警示灯和监控元件)电压单独连接
  • 抗故障能力强,通过瑞士交通部认证
  • 独立技术安全报告,符合EN 50129标准

系统防护等级

工作温度

欧亚合规

Pfannenberg 3D 覆盖范围

覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

指示 警告 警报
红色
绿色
琥珀色
蓝色
无色
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

技术数据

电气参数PMF 2015-M
额定电压24 V DC
工作范围18–30 V
电流闪光警示灯0.65 A
监控器0.05 A
报警器触点触点版本正向驱动触点(1x NC, 1x NO)
换向电流最大6 A
换向电压最大250 V AC
最大分断功率(AC)1500 VA
建议最小荷载>50 mW

请在下列透镜颜色中选择一种:透明、琥珀色、红色、绿色、蓝色。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Manual PMF 2015-M pdf 320 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 210 KB 下载

3D模型 Bracket (IGS)

  • 英语
zip 320 KB 下载

3D模型 Bracket (SAT)

  • 英语
zip 260 KB 下载

3D模型 Bracket (STEP)

  • 英语
zip 180 KB 下载

3D模型 Direct (IGS)

  • 英语
zip 450 KB 下载

3D模型 Direct (SAT)

  • 英语
zip 370 KB 下载

3D模型 Direct (STEP)

  • 英语
zip 240 KB 下载

EPLAN macro EDZ

  • 英语
zip 650 KB 下载

符合性声明

  • 英语
pdf 610 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

订购信息

订购信息PMF 2015-M 支架
透镜颜色额定电压24 V DC
琥珀色物料号21007804012
红色物料号21007805012

产品优点

  1. 1

    360°全方位报警

    针对长距离(室内和室外)。

  2. 2

    坚固设计

    氙灯管通过机械夹固定,不同于包含电动元件的旋转灯,没有移动部件导致的故障风险。

  3. 3

    高达30焦耳闪光能量

    高能量脉冲产生强烈的闪光,信号有效覆盖大面积。

  4. 4

    高效光束

    菲涅尔透镜提供耀眼的水平光束,有助于长距离信号传递。

  5. 5

    绝佳性能

    承受极端温度,防止潜在电压波动。

  6. 6

    远距离下

    也能保证良好的清晰度,耗电量低。

  7. 7

    多功能安装

    直接安装在平坦表面或利用支架安装在墙壁或管道上。