WBL-M / WBS-M

闪光灯 5焦耳

集成闪光控制和故障报警功能

  • 应用于安全相关的系统,比如X射线和激光设备等
  • 外壳和固定架:阳极氧化铝
  • 经过GL认证
  • 适用于恶劣的工况环境
  • 通过钢夹对灯管进一步固定
  • 抗震耐冲击透镜

系统防护等级

工作温度

欧亚合规

技术数据

电气参数ACWBL-M
额定电压230 V AC42 V AC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围185–242 V37–47 V
额定电流0.07 A0.50 A
电气参数DCWBS-M
额定电压48 V DC24 V DC12 V DC
工作范围40–57 V18–35 V10–15 V
额定电流0.18 W0.25 A0.60 A

请在下列透镜颜色中选择一种:透明、白色、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Manual AB,WB..,KB,DWB pdf 87 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 290 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 700 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 170 KB 下载

EPLAN macro EDZ

  • 英语
zip 250 KB 下载

型式批准证书GL

  • 英语
pdf 110 KB 下载

符合性声明

  • 英语
pdf 610 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

订购信息

订购信息WBL-MWBS-M
透镜颜色额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
黄色物料号210031031562100316315621003803156
琥珀色物料号210031041562100316415621003804156
红色物料号210031051562100316515621003805156

选配件 / 配件

产品优点

  1. 1

    强大

    极亮和极为显眼的闪光灯适于大型制造区域和仓库及户外空间的信号传递。

  2. 2

    坚固可靠

    包含防腐蚀阳极化铝外壳和安装支架以及高强度聚碳酸酯透镜,信号灯适于严苛的工业要求。

  3. 3

    闪光管

    氙灯管产生极为显眼的闪光,且无敏感灯丝。钢固定夹额外防御冲击和振动。

  4. 4

    IP 54外壳等级

    可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。

  5. 5

    GL

    GL认证型号,适于海洋应用和高冲击振动区域。

  6. 6

    内置故障监控

    可选型号WBL-M,内置故障监控继电器,针对改善人员安全的应用,如X光和激光设备。