全方位安全灯

结果 3/3
类型 尺寸 (HxWxD) 光强度 最大信号接收范围 保护系统 EAC CE UKCA
PMF LED-HI-SIL Direct mounting: 185 x Ø 177
Bracket mounting: 170.5 x Ø 130 mm
315 cd 411 m IP 55
Quadro F12-SIL 130 x 130 x 130 mm 225 cd 348 m IP 66 IP 67
IK 08
PMF 2015-SIL Direct mounting: 185 x Ø 177
Bracket mounting: 170.5 x Ø 130 mm
225 cd 348 m IP 55
可用 准备中 可选