软启动模块

软启动模块SSM2

该模块用于电容设备的软启动,限制启动电流。可用于所有电压输入上装有滤波电容器的直流设备,如声音报警器或闪光警示灯等。SSM软启动模块防止启动时继电器过载或断路器(如PLC控制器等)过早触动。该模块可作为DIN轨道安装外壳。很多设备目前已经集成了该模块。

技术数据

参数软启动模块SSM2
额定电压24 V DC
工作范围18–30 V
额定电流1 A
工作温度–40 °C ... +50 °C
存储温度–40 °C ... +70 °C
相对湿度90 %
适用于物料号
直流设备41000000500

更多技术信息,请见本页右上角的下载区。

为了让订购更加方便,保证可靠交付,请见下列物料号。

下载

描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 360 KB 下载