Данные | Модуль плавного запуска SSM2 | |
---|---|---|
Номинальное напряжение | 24 В DC | |
Рабочий диапазон | 18–30 В | |
Номинальный ток | 1 A | |
Рабочая температура | –40 °C ... +50 °C | |
Температура хранения | –40 °C ... +70 °C | |
Относительная влажность | 90 % |
подходит для... | Заказной номер | |
---|---|---|
для приборов постоянного напряжения | 41000000500 |
Дополнительную техническую информацию Вы можете найти на этой странице в разделе загрузок.
Чтобы упростить процесс заказа и обеспечить надежность поставки, пожалуйста, просмотрите внизу информацию об окончательных номерах артиклей.