| Изделие | подходит для ... | Номинальное напряжение | Заказной номер |
|---|---|---|---|
| лампа накаливания E14 15 Вт | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 24 В | 28113000000 |
| лампа накаливания E14 15 Вт | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 12 В | 28113000001 |
| лампа накаливания E14 15 Вт | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 48 В | 28113000002 |
| лампа накаливания E14 15 Вт | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 110 Вт | 28113000003 |
| лампа накаливания E14 15 Вт | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 240 В | 28113000004 |
| лампа накаливания E27 25 Вт | P 450 TSB | 24 В | 28113000019 |
| лампа накаливания E27 25 Вт | P 450 TSB | 115 В | 28113000020 |
| лампа накаливания E27 25 Вт | P 450 TSB | 230 В | 28113000021 |
| галогенная лампа G6,35/GY6,35 20 Вт | P 300 RTH | 12 В | 28113000027 |
| галогенная лампа G6,35/GY6,35 20 Вт | P 300 RTH | 24 В | 28113000028 |
| галогенная лампа G6,35/GY6,35 25 Вт | P 300 RTH | 115 В | 28113000029 |
| галогенная лампа G6,35/GY6,35 25 Вт | P 300 RTH | 230 В | 28113000030 |
| галогенная лампа G6,35/GY6,35 35 Вт | P 400 RTH | 12 В | 28113000031 |
| галогенная лампа G6,35/GY6,35 35 Вт | P 400 RTH | 24 В | 28113000032 |
| галогенная лампа G6,35/GY6,35 40 Вт | P 400 RTH | 115 В | 28113000033 |
| галогенная лампа G6,35/GY6,35 40 Вт | P 400 RTH | 230 В | 28113000034 |
Tехнические подробности Вы можете найти в "загрузке информации о продукте" на этой странице вверху справа.
Чтобы упростить процесс заказа и обеспечить надежность поставки, пожалуйста, просмотрите внизу информацию о заказных номерах.