| Produkt | element odpowiedni do… | Napięcie znamionowe | Numer artykułu |
|---|---|---|---|
| Żarówka E14 15 W | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 24 V | 28113000000 |
| Żarówka E14 15 W | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 12 V | 28113000001 |
| Żarówka E14 15 W | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 48 V | 28113000002 |
| Żarówka E14 15 W | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 110 V | 28113000003 |
| Żarówka E14 15 W | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 240 V | 28113000004 |
| Żarówka E27 25 W | P 450 TSB | 24 V | 28113000019 |
| Żarówka E27 25 W | P 450 TSB | 115 V | 28113000020 |
| Żarówka E27 25 W | P 450 TSB | 230 V | 28113000021 |
| Lampa halogenowa G6,35/GY6,35 20 W | P 300 RTH | 12 V | 28113000027 |
| Lampa halogenowa G6,35/GY6,35 20 W | P 300 RTH | 24 V | 28113000028 |
| Lampa halogenowa G6,35/GY6,35 25 W | P 300 RTH | 115 V | 28113000029 |
| Lampa halogenowa G6,35/GY6,35 25 W | P 300 RTH | 230 V | 28113000030 |
| Lampa halogenowa G6,35/GY6,35 35 W | P 400 RTH | 12 V | 28113000031 |
| Lampa halogenowa G6,35/GY6,35 35 W | P 400 RTH | 24 V | 28113000032 |
| Lampa halogenowa G6,35/GY6,35 40 W | P 400 RTH | 115 V | 28113000033 |
| Lampa halogenowa G6,35/GY6,35 40 W | P 400 RTH | 230 V | 28113000034 |
Dane techniczne można znaleźć w materiałach produktowych do pobrania na górze w prawej części strony.
Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.