PMF 2015

全方位闪光灯 14焦耳

闪光能耗14焦耳,采用菲涅尔透镜,拥有光集束功能,电量消耗低,节能

  • 闪光速率高,三种不同的闪光组合
    (PMF 2015:2种闪光组合)
  • 使用最先进的电子元件,无需更换机械或电子元件,可靠耐用
  • 多种安装方式,可直接安装,亦可支架安装
  • 采用应用广泛的钻孔模板,可互换
  • 尤其适用于吊车和地面传送机
  • 机械稳定性高,经过DIN EN 60069-2-29冲击测试
    (PMF 2020,经过GL认证)
  • 通过钢夹对灯管进一步固定

系统防护等级

工作温度

欧亚合规

Pfannenberg 3D 覆盖范围

PMF 2015 – 覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

指示 警告 警报
红色
绿色
琥珀色
蓝色
无色
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

技术数据

电气参数PMF 2015
额定电压230 V AC110 V AC24 V DC12 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围195–253 V90–135 V18–30 V11–15 V
额定电流4闪光0.07 A0.14 A0.6 A1.1 A
2闪光0.08 A0.16 A0.65 A1.2 A

下载

描述 类型 大小
PMF 2015 230 AC AM pdf 40 KB Download
PMF 2015 230 AC AM pdf 29 KB Download
Manual PMF 2015 pdf 210 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 360 KB 下载

3D模型 Bracket (IGS)

  • 英语
zip 320 KB 下载

3D模型 Bracket (SAT)

  • 英语
zip 260 KB 下载

3D模型 Bracket (STEP)

  • 英语
zip 180 KB 下载

3D模型 Direct (IGS)

  • 英语
zip 450 KB 下载

3D模型 Direct (SAT)

  • 英语
zip 370 KB 下载

3D模型 Direct (STEP)

  • 英语
zip 240 KB 下载

符合性声明

  • 英语
pdf 610 KB 下载

型式批准证书GL

  • 英语
pdf 110 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

MultiCAD-Data

订购信息

订购信息PMF 2015直接安装PMF 2015支架安装
透镜颜色额定电压230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
琥珀色物料号21007104000210078040002100710401021007804010
红色物料号21007105000210078050002100710501021007805010

如您需要其他透镜颜色和电压规格,我们会为您提供相应的物料号。

产品优点

  1. 1

    360°全方位报警

    针对长距离(室内和室外)。

  2. 2

    坚固设计

    氙灯管通过机械夹固定,不同于包含电动元件的旋转灯,没有移动部件导致的故障风险。

  3. 3

    高达30焦耳闪光能量

    高能量脉冲产生强烈的闪光,信号有效覆盖大面积。

  4. 4

    高效光束

    菲涅尔透镜提供耀眼的水平光束,有助于长距离信号传递。

  5. 5

    绝佳性能

    承受极端温度,防止潜在电压波动。

  6. 6

    远距离下

    也能保证良好的清晰度,耗电量低。

  7. 7

    多功能安装

    直接安装在平坦表面或利用支架安装在墙壁或管道上。