PMF 2020 / PMF 2015

Luces de flash de gran versatilidad 14 julios

Sumamente brillante gracias a un grupo de impulso con una energía de destello total de 14 julios y un haz de luz con lente fresnel, bajo consumo de energía (ahorro de energía)

  • selección de tres combinaciones de destello diferentes con tasa de destello rápido (PMF 2015: dos combinaciones de destello)
  • sumamente fiable y duradera gracias al uso de componentes electrónicos de tecnología punta, por lo que no es necesario sustituir las piezas mecánicas o eléctricas de desgaste
  • gran variedad de métodos de montaje: directo o utilizando un soporte
  • intercambiable gracias a una plantilla de perforación ampliamente usada
  • sumamente fiable y duradera: ¡ajústela y olvídese!
  • especialmente adecuada para grúas y cintas transportadoras de suelo
  • altísima estabilidad mecánica, a prueba de choques conforme a DIN EN 60069-2-29 (PMF 2020, la certificación GL es estándar)
  • tubo de destello sujeto adicionalmente mediante una abrazadera de acero
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

sistema de protección

temperatura de funcionamiento

Conformidad euroasiática

Cobertura 3D Pfannenberg

PMF 2015 – Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
verde
ámbar
azul
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosPMF 2015
Tensión nominal230 V CA110 V CA24 V CC12 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación195–253 V90–135 V18–30 V11–15 V
Consumo de corriente nominal4 destellos0,07 A0,14 A0,6 A1,1 A
2 destellos0,08 A0,16 A0,65 A1,2 A

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Manual PMF 2015 pdf 250 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
zip 320 KB Descargar

Modelo 3D Bracket (IGS)

  • inglés
zip 320 KB Descargar

Modelo 3D Bracket (SAT)

  • inglés
zip 260 KB Descargar

Modelo 3D Bracket (STEP)

  • inglés
zip 180 KB Descargar

Modelo 3D Direct (IGS)

  • inglés
zip 450 KB Descargar

Modelo 3D Direct (SAT)

  • inglés
zip 370 KB Descargar

Modelo 3D Direct (STEP)

  • inglés
zip 240 KB Descargar

Certificado de Homologación GL

  • inglés
pdf 110 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPMF 2015 montaje directoPMF 2015 montaje en soporte
Color de lenteTensión nominal230 V CA24 V CA230 V CA24 V CC
naranjaNúmero de artículo21007104000210078040002100710401021007804010
rojoNúmero de artículo21007105000210078050002100710501021007805010

Números de artículo para colores de lentes y tensiones adicionales a petición.

Ventajas del producto

  1. 1

    Potente señalización omnidireccional 360°

    para largas distancias (interior y exterior).

  2. 2

    Diseño robusto y sólido

    Los tubos de destello de xenón están asegurados por una abrazadera mecánica y, a diferencia de las luces giratorias con elementos motorizados, no hay riesgo de fallo debido a piezas móviles.

  3. 3

    Energía de destello de hasta 30 julios

    El impulso de alta energía crea un destello intenso de luz para una cobertura eficaz de la señal en grandes áreas.

  4. 4

    Haz de luz muy eficaz

    La óptica de la lente de Fresnel proporciona una corriente de luz horizontal brillante para la transmisión de señal de larga distancia.

  5. 5

    Rendimiento excepcional

    soporta temperaturas extremas y está protegido contra posibles fluctuaciones de voltaje.

  6. 6

    Muy buena percepción

    en largas distancias; bajo consumo de energía.

  7. 7

    Montaje versátil

    elija el montaje directo para la instalación superficial plana o el montaje del soporte para sujetarlo a paredes o tuberías.