PY X-L-15 / PY X-L-15-CPR

Potente luz flash con 15 J en un recinto extremadamente robusto para cualquier aplicación exterior e interior con IP 66 e IK08
  • Gran área visual de cobertura 3D, más del doble que una luz flash de 10 J
  • Diseño de instalación fácil y seguro para un montaje libre de fallos en el menor tiempo posible
  • Certificaciones: EAC, UL o VdS, EN 54-23 
  • Frecuencia de flash seleccionable y flash sincronizado, uno se ajusta a todos y evita la epilepsia
  • Opción: entrada de control para activar flash, control directo a través de PLC
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

Descargue aquí nuestras bibliotecas Revit BIM

sistema de protección

a prueba de impactos

NEMA 4/4X

temperatura de funcionamiento

limitación del pico de corriente (versión CC)

EN 54-23 (versión CPR)

Verband der Sachversicherer

UL approval (not for CPR)

Conformidad euroasiática

garantía

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de cobertura (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosPY X-L-15PY X-L-15-CPR
Tensión nominal230 V24 V24 V
Frecuencia nominalCA 50/60 HzCCCC
Margen de operación187–255 V19,2–28,8 V19,2–28,8 V
Consumo de corriente
nominal @ 1 Hz
150 mA540 mA700 mA

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506678_Rev04_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev01_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 pdf 2,2 MB Download
MANUAL PY X-L-15-CPR pdf 1,8 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja del producto

  • español
pdf 250 KB Descargar

Ayuda para planear (CPR/EN54-23)

  • inglés
pdf 440 KB Descargar

Modelo 3D (IGS)

zip 1,1 MB Descargar

Modelo 3D (SAT)

zip 1,4 MB Descargar

Modelo 3D (STEP)

zip 1,3 MB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 3,0 MB Descargar

Dibujo (DWG)

  • alemán
zip 160 KB Descargar

Dibujo (DXF)

  • alemán
zip 180 KB Descargar

Certificación VdS clear, red cover (CPR)

  • inglés
  • alemán
pdf 730 KB Descargar

Certificación VdS white, yellow, amber, green, blue (CPR)

  • inglés
  • alemán
pdf 1,6 MB Descargar

Declaración de rendimiento (CPR)

  • inglés
  • alemán
pdf 1,3 MB Descargar

Certificación EU EN 54-23 (CPR)

  • inglés
  • alemán
pdf 1,2 MB Descargar

Certificación UK EN 54-23 (CPR)

  • inglés
pdf 200 KB Descargar

Certificación UL PY X-L-15

  • inglés
pdf 180 KB Descargar

EAC Certificate

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoalojamiento rojoPY X-L-15PY X-L-15-CPR
Color de lenteTensión nominal230 V CA24 V CC24 V CC
claroNúmero de artículo21561801020
amarilloNúmero de artículo2156110300021561803000a petición (VdS)
naranjaNúmero de artículo2156110400021561804000a petición (VdS)
rojoNúmero de artículo215611050002156180500021561805020
Detalles del pedidoalojamiento rojoPY X-L-15PY X-L-15-CPR
Color de lenteTensión nominal230 V CA24 V CC24 V CC
claroNúmero de artículoa petición
amarilloNúmero de artículo2156110305521561803055a petición (VdS)
naranjaNúmero de artículo2156110405521561804055a petición (VdS)
rojoNúmero de artículo2156110505521561805055a petición

Opciones / accesorios

Ventajas del producto

  1. 1

    Potente

    Iluminación estroboscópica muy brillante y muy visible en un elegante diseño de pirámide.

  2. 2

    Junta moldeada por la forma

    Se queda en el lugar y no se puede perder.

  3. 3

    Instalación inteligente

    El cableado eléctrico se realiza en la caja de base para evitar pedirle ayuda a alguien más. Los cables se encaminan de manera segura en la que se elimina la posibilidad de errores y aplastamientos.

  4. 4

    Frecuencia de destello variable

    Ajustable para diferentes aplicaciones: 0.1 | 0.5 | 0.75 | 1 Hz.

  5. 5

    Con certificación EN 54-23 (versión CPR)

    Cumple los requisitos de la UE para la seguridad de las alarmas de incendios.

  6. 6

    Contactos eléctricos redundantes

    Proporciona facilidad de cableado y conexión de cadena daisy.

  7. 7

    Regulador de limitación del pico de corriente (versión CC)

    Proporciona protección eléctrica para dispositivos de control, como componentes de conmutación y relés.

  8. 8

    Funcionamiento sincronizado

    de varias luces según EN 54-23.

  9. 9

    Alojamiento y lentes resistentes al impacto

    Logra la calificación de impacto IK08 para soportar ambientes hostiles.

  10. 10

    Clase de recinto IP 66

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo.

  11. 11

    Tubo de destello

    Una abrazadera de fijación de acero proporciona una resistencia adicional a golpes y vibraciones.

  12. 12

    Opciones de montaje flexibles

    Plantilla de agujeros integrada que se adapta a una variedad de cajas eléctricas comunes en todo el mundo. Se instala en forma vertical tanto en los recintos, desde el techo hacia abajo, como sobre las paredes.