PY X-L-15 / PY X-L-15-CPR

PYRA® Blitzleuchte mit 15 Joule in extrem robustem Gehäuse mit IP 66 & IK08-Schutz, geeignet für Outdoor & Indoor Appplikationen
  • Gewaltiger 3D-Coverage Bereich, mehr als doppelt so groß wie der einer 10-J-Blitzleuchte
  • Einfache und sichere Befestigung für fehlerfreie Montage in kürzester Zeit
  • Zulassungen: EAC, UL oder VdS, EN 54-23 zertifiziert für unterschiedlichste Märkte, inklusive Brandlarmierung
  • Einstellbare Blitzfrequenz und synchronisierter Blitzbetrieb, passt in jede Anwendung und vermeidet Epilepsie-Anfälle
  • Optional: Steuereingang zur Blitzaktivierung, ermöglicht direkte  SPS-Anbindung
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Revit BIM Bibliotheken finden Sie hier

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

NEMA 4/4X

Betriebs-temperatur

Einschaltstrombegrenzung (DC-Version)

EN 54-23 (CPR-Version)

Verband der Sachversicherer

UL-anerkannt (nicht für CPR)

EurAsien Conformity

Garantie

Pfannenberg 3D-Coverage

Größe des Signalisierungsbereiches (A x B x C in Meter)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
blau
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPY X-L-15PY X-L-15-CPR
Nennspannung230 V24 V24 V
NennfrequenzAC 50/60 HzDCDC
Funktionsbereich187–255 V19,2–28,8 V19,2–28,8 V
Nennstromaufnahme
@ 1 Hz
150 mA540 mA700 mA

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506678_Rev04_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev01_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 pdf 2,2 MB Download
MANUAL PY X-L-15-CPR pdf 1,8 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 150 KB Download

Planungshilfe (CPR/EN 54-23)

  • Deutsch
pdf 440 KB Download

VdS Zulassung Haube Klar, Rot (CPR)

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 730 KB Download

VdS Zulassung Haube Weiß, Gelb, Orange, Grün, Blau (CPR)

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 1,6 MB Download

Leistungserklärung (CPR)

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 1,3 MB Download

3D-Modell (IGS)

zip 1,1 MB Download

3D-Modell (SAT)

zip 1,4 MB Download

3D-Modell (STEP)

zip 1,3 MB Download

Zeichnung (DWG)

  • Deutsch
zip 160 KB Download

Zeichnung (DXF)

  • Deutsch
zip 180 KB Download

EU EN 54-23 Zertifikat (CPR)

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 1,2 MB Download

UK EN 54-23 Zertifikat (CPR)

  • Englisch
pdf 200 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 3,0 MB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenGehäuse RotPY X-L-15PY X-L-15-CPR
HaubenfarbeNennspannung230 V AC24 V DC24 V DC
KlarArtikelnummer21561801020
GelbArtikelnummer2156110300021561803000auf Anfrage (VdS)
OrangeArtikelnummer2156110400021561804000auf Anfrage (VdS)
RotArtikelnummer215611050002156180500021561805020
BestelldatenGehäuse GrauPY X-L-15PY X-L-15-CPR
HaubenfarbeNennspannung230 V AC24 V DC24 V DC
KlarArtikelnummerauf Anfrage
GelbArtikelnummer2156110305521561803055auf Anfrage (VdS)
OrangeArtikelnummer2156110405521561804055auf Anfrage (VdS)
RotArtikelnummer2156110505521561805055auf Anfrage

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Optionen

Produktvorteile

  1. 1

    Kraftvolle Blitzleuchte

    mit 15 Joule Blitzenergie in elegantem Pyramiden-Design.

  2. 2

    Angespritzte Gehäusedichtung

    Kein lästiges Überprüfen von Sitz und Vorhandensein der Dichtung.

  3. 3

    Sichere Montage

    Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine “3-Hand”-Montage (Gerät – Schraubendreher – Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein “Einquetschen” der Leitungen.

  4. 4

    Variable Blitzfrequenz

    für unterschiedliche Applikationen einstellbar: 0,1 | 0,5 | 0,75 | 1 Hz.

  5. 5

    EN 54-23 zertifiziert (CPR-Version)

    und damit zur Brandalarmierung geeignet.

  6. 6

    Elektronische Konstantstrom-Regelung

    bei 24-V-DC-Geräten zur Vermeidung von Lastschwankungen.

  7. 7

    Integrierte Einschaltstromreduzierung (DC-Version)

    zum Schutz der Versorgungseinheit und der Schaltelemente.

  8. 8

    Automatische Kontaktierung

    der Elektronik im Oberteil. Keine gefährliche Spannung an der Elektronik nach Öffnen der Geräte.

  9. 9

    IK08

    Schlagfestes Gehäuse. Robustheit gegenüber mechanischen Beeinflussungen. Kein Schutzkorb erforderlich.

  10. 10

    Gehäuseschutz in IP 66

    auch für Kombinationsgeräte. Zur Anwendung sowohl drinnen als auch draußen geeignet.

  11. 11

    Stabilisierung der Xenon-Röhre

    für erhöhte Schock- und Vibrationsfestigkeit.

  12. 12

    Variable Montage

    Montagemöglichkeit über Außenlaschen (keine Beeinträchtigung des IP-Schutzes) oder Innen (für erhöhten Vandalismusschutz).

  13. 13