WBL/WBS / WBL-PX

闪光警示灯 5焦耳

经典型号

  • 坚固的金属外壳
  • 应用领域广泛
  • 外壳和固定架采用阳极氧化铝制作
  • 不受恶劣的环境条件或暴雨影响
  • 透镜抗震耐冲击
  • 非常适用于恶劣的工业环境
  • 灯管通过钢夹进一步固定

系统防护等级

工作温度

WBL-PX

欧亚合规

Pfannenberg 3D 覆盖范围

覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

指示 警告 警报
红色
黄色
绿色
琥珀色
蓝色
白色
无色
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

技术数据

电气参数ACWBL
额定电压230 V AC110 V AC48 V AC24 V AC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
工作范围185–255 V90–135 V40–54 V20–30 V
额定电流0.07 A0.1 A0.47 A0.77 A
电气参数DCWBS
额定电压60 V DC48 V DC24 V DC12 V DC
工作范围50–72 V40–60 V18–35 V10–15 V
额定电流0.13 A0.18 A0.25 A0.6 A
电气参数WBL-PX
额定电压230 V AC
额定频率50/60 Hz
工作范围185–255 V
额定电流0.055 A
启动电流限制≤6 A / 110 μs

请在下列透镜颜色中选择一种: 透明、白色、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
WBL 230 AC YE pdf 40 KB Download
WBL 230 AC YE pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 290 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 700 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 260 KB 下载

EPLAN macro EDZ

  • 英语
zip 720 KB 下载

符合性声明

  • 英语
pdf 610 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

MultiCAD-Data

订购信息

订购信息WBL
透镜颜色额定电压230 V AC110 V AC
黄色物料号2100310300021003163000
琥珀色物料号2100310400021003164000
红色物料号2100310500021003165000
订购信息WBSWBL-PX
透镜颜色额定电压60 V DC24 V DC230 V AC
黄色物料号210036530002100380300021003103175
琥珀色物料号2100365400021003804000-
红色物料号2100365500021003805000-

选配件 / 配件

产品优点

  1. 1

    强大

    极亮和极为显眼的闪光灯适于大型制造区域和仓库及户外空间的信号传递。

  2. 2

    坚固可靠

    包含防腐蚀阳极化铝外壳和安装支架以及高强度聚碳酸酯透镜,信号灯适于严苛的工业要求。

  3. 3

    闪光管

    氙灯管产生极为显眼的闪光,且无敏感灯丝。钢固定夹额外防御冲击和振动。

  4. 4

    IP 54外壳等级

    可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。

  5. 5

    内置故障监控

    可选型号WBL-M,内置故障监控继电器,针对改善人员安全的应用,如X光和激光设备。