WBL/WBS / WBL-PX

Лампы аварийной сигнализации 5 Дж

Классические проблесковые лампы

  • крепкий металлический корпус
  • универсальное применение
  • корпус и фиксирующий кронштейн изготовлены из прочного анодированного алюминия
  • агрессивные условия окружающей среды или проливной дождь не могут повредить лампу
  • ударопрочная линза
  • идеально подходят для жестких промышленных условий
  • лампа дополнительно укреплена стальным зажимом
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

Рабочие температуры

WBL-PX

Утверждено ЕврАзЭС

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
зеленый
янтарный
синий
белый
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеACWBL
Рабочее напряжение230 В AC110 В AC48 В AC24 В AC
Рабочаячастота50/60 Гц50/60 Гц50/60 Гц50/60 Гц
Диапазон рабочего напряжения185–255 В90–135 В40–54 В20–30 В
Номинальное энергопотребление0,07 А0,1 А0,47 А0,77 А
Электрические данныеDCWBS
Рабочее напряжение60 В DC48 В DC24 В DC12 В DC
Диапазон рабочего напряжения50–72 В40–60 В18–35 В10–15 В
Номинальное энергопотребление0,13 А0,18 А0,25 А0,6 А
Электрические данныеWBL-PX
Рабочее напряжение230 В AC
Рабочая частота50/60 Гц
Диапазон рабочего напряжения185–255 В
Номинальное энергопотребление0,055 А
Ограничение пускового тока≤6 A / 110 μс

Вы можете выбрать линзы следующих цветов: прозрачный, белый, желтый, янтарный, красный, зеленый, синий.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Quick Guide ABx/ WBx pdf 410 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 730 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 240 KB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 720 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

MultiCAD-Data

Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.

Информация о заказе

Детали заказаWBL
Цвет линзыРабочее напряжение230 В AC110 В AC
желтыйЗаказной номер2100310300021003163000
янтарныйЗаказной номер2100310400021003164000
красныйЗаказной номер2100310500021003165000
Детали заказаWBSWBL-PX
Цвет линзыРабочее напряжение60 В DC24 В DC230 В AC
желтыйЗаказной номер210036530002100380300021003103175
янтарныйЗаказной номер2100365400021003804000-
красныйЗаказной номер2100365500021003805000-

Дополнительные функции / аксессуары

Преимущества продукции

  1. 1

    Мощная проблесковая лампа

    Чрезвычайно яркий и хорошо различимый проблесковый стробоскоп для сигнализации в крупных производственных зонах и на складах, а также на открытых площадках.

  2. 2

    Прочность и надежность

    Корпус и кронштейн из прочного анодированного алюминия и ударопрочная линза из поликарбоната делают устройство идеальным для сложных промышленных условий.

  3. 3

    Лампа-вспышка

    Ксеноновая импульсная лампа без чувствительных катодов создает свет высокой интенсивности. Стальное крепление обеспечивает повышенную устойчивость к вибрациям и ударам.

  4. 4

    Защита корпуса: IP 54

    Надежная защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать лампы в любых погодных условиях.

  5. 5

    Встроенный мониторинг

    Опциональная модель WBL-M со встроенным реле контроля неисправностей обеспечивает повышенную безопасность людей, в том числе в рентгеновских или лазерных устройствах.