PMF 2030

Проблесковая лампа кругового свечения 30 Дж

Oбеспечивает подачу светового сигнала на большие расстояния, на 360° (применяется внутри и снаружи помещений)

  • высокая надежость, высококачественные электронные компоненты – не требует обслуживания и замены изнашивающихся частей (отсутствуют)
  • надежная работа даже в тяжелых производственных условиях, при перепадах напряжения, при температуре +55 °C и относительной влажности 90 %
  • удобная установка, различные варианты монтажа
  • монтаж на стальном кронштейне или прямой монтаж, уплотнение в комплекте
  • максимальная энергия вспышки – 30 Джоулей
  • хорошая передача светового сигнала в горизонтальной плоскости благодаря линзам Френеля и специальной ксеноновой лампе
  • хорошая видимость на больших расстояниях; низкое энергоптребление
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

Рабочие температуры

Утверждено ЕврАзЭС

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
зеленый
янтарный
синий
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеPMF 2030
Рабочее напряжение230 В AC
Рабочая частота50/60 Гц
Диапазон рабочего напряжения195–253 В
Номинальное энергопотребление140–450 мА

Загрузки

Описание Тип Размер
Manual PMF 2030 pdf 500 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 240 KB Загрузить

3D-модель Bracket (IGS)

  • английский
zip 320 KB Загрузить

3D-модель Bracket (SAT)

  • английский
zip 260 KB Загрузить

3D-модель Bracket (STEP)

  • английский
zip 180 KB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 1,6 MB Загрузить

3D-модель Direct (IGS)

  • английский
zip 450 KB Загрузить

3D-модель Direct (SAT)

  • английский
zip 370 KB Загрузить

3D-модель Direct (STEP)

  • английский
zip 240 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

MultiCAD-Data

Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.

Информация о заказе

Подробности заказаPMF 2030 прямой монтажPMF 2030 монтаж на скобе
Цвет линзыРабочее напряжение230 В AC230 В AC
янтарныйЗаказной номер2101010400021010104010
красныйЗаказной номер2101010500021010105010

Заказные номера для других цветов линз и напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Оповещение об опасности на 360°

    для применений внутри и снаружи помещений

  2. 2

    Высокая надежность

    и длительный срок службы за счет использования самых современных электронных технологий: без вращения и износа компонентов.

  3. 3

    Энергия вспышки достигает 30 Джоулей

    Максимальная сила вспышки 30 Дж подходит для оповещения на больших площадях или в больших залах.

  4. 4

    Отличная фокусировка света

    Фокусирование света в горизонтальной плоскости достигается за счет использования линзы Френеля и специальной ксеноновой импульсной лампы.

  5. 5

    Надежность эксплуатации

    в сложных условиях эксплуатации и производства, например при колебаниях напряжения

  6. 6

    Очень хорошая видимость

    на большом расстоянии при низком энергопотреблении.

  7. 7

    Простота установки

    Различные варианты монтажа: прямой или на кронштейне из нержавеющей стали.