PMF 2030

Luces de flash de gran versatilidad 30 julios
  • alarma segura 360° para grandes distancias (interiores o exteriores)
  • sumamente fiable y duradera gracias al uso de componentes electrónicos de tecnología punta, por lo que no es necesario sustituir las piezas mecánicas o eléctricas de desgaste
  • rendimiento fiable incluso en las más duras condiciones de trabajo y de producción, p. ej., posibles fluctuaciones de tensión, alta temperatura ambiente hasta +55 °C, alta humedad relativa hasta 90 %
  • fácil de montar; gran variedad de métodos de montaje
  • montaje en soporte mediante sólidos soportes de acero inoxidable o montaje directo con un sello plano adjunto
  • energía de destello máxima 30 julios
  • el haz de luz perfecto se obtiene en un plano horizontal gracias a la lente en forma de lente fresnel y al tubo especial de destello de xenón
  • muy buena perceptibilidad en grandes distancias; bajo consumo de energía
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

sistema de protección

temperatura de funcionamiento

Conformidad euroasiática

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
verde
ámbar
azul
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosPMF 2030
Tensión nominal230 V CA
Frecuencia nominal50/60 Hz
Margen de operación195–253 V
Consumo de corriente nominal140–450 mA

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Manual PMF 2030 pdf 500 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
zip 320 KB Descargar

Modelo 3D Bracket (IGS)

  • inglés
zip 320 KB Descargar

Modelo 3D Bracket (SAT)

  • inglés
zip 260 KB Descargar

Modelo 3D Bracket (STEP)

  • inglés
zip 180 KB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 1,6 MB Descargar

Modelo 3D Direct (IGS)

  • inglés
zip 450 KB Descargar

Modelo 3D Direct (SAT)

  • inglés
zip 370 KB Descargar

Modelo 3D Direct (STEP)

  • inglés
zip 240 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPMF 2030 montaje directoPMF 2030 montaje en soporte
Color de lenteTensión nominal230 V CA230 V CA
naranjaNúmero de artículo2101010400021010104010
rojoNúmero de artículo2101010500021010105010

Números de artículo para colores de lentes y tensiones adicionales a petición.

Ventajas del producto

  1. 1

    Potente señalización omnidireccional 360°

    para largas distancias (interior y exterior).

  2. 2

    Diseño robusto y sólido

    Los tubos de destello de xenón están asegurados por una abrazadera mecánica y, a diferencia de las luces giratorias con elementos motorizados, no hay riesgo de fallo debido a piezas móviles.

  3. 3

    Energía de destello de hasta 30 julios

    El impulso de alta energía crea un destello intenso de luz para una cobertura eficaz de la señal en grandes áreas.

  4. 4

    Haz de luz muy eficaz

    La óptica de la lente de Fresnel proporciona una corriente de luz horizontal brillante para la transmisión de señal de larga distancia.

  5. 5

    Rendimiento excepcional

    soporta temperaturas extremas y está protegido contra posibles fluctuaciones de voltaje.

  6. 6

    Muy buena percepción

    en largas distancias; bajo consumo de energía.

  7. 7

    Montaje versátil

    elija el montaje directo para la instalación superficial plana o el montaje del soporte para sujetarlo a paredes o tuberías.