PMF 2030

Uniwersalne lampy błyskowe 30 J
  • bezpieczna sygnalizacja alarmowa 360° dla dużych odległości (wewnątrz i na zewnątrz budynków)
  • wyjątkowa niezawodność i trwałość dzięki zastosowaniu najnowszych komponentów elektronicznych – nie trzeba wymieniać zużywających się części mechanicznych lub elektrycznych
  • niezawodna wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach roboczych i środowiskach produkcyjnych charakteryzujących się np. możliwymi wahaniami napięcia, wysokimi temperaturami otoczenia do +55 °C, wysoką wilgotnością względną do 90 %
  • łatwość montażu; duża różnorodność metod montażu
  • montaż na wsporniku ze stali nierdzewnej lub bezpośredni z użyciem dołączonej płaskiej uszczelki
  • maksymalna energia błysku 30 J
  • dobre skupianie światła w płaszczyźnie poziomej dzięki soczewkom Fresnela i specjalnej ksenonowej lampie błyskowej
  • bardzo dobra dostrzegalność z dużych odległości; niskie zużycie energii
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

zakres temperatur pracy

Zgodność z wymogami EurAsian

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
zielony
pomarańczowy
niebieski
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
 Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektrycznePMF 2030
Napięcie znamionowe230 V AC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz
Zakres roboczy195–253 V
Znamionowy pobór prądu140–450 mA

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Manual PMF 2030 pdf 500 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Model 3D Bracket (IGS)

  • angielski
zip 320 KB Do pobrania

Model 3D Bracket (SAT)

  • angielski
zip 260 KB Do pobrania

Model 3D Bracket (STEP)

  • angielski
zip 180 KB Do pobrania

EPLAN macro EDZ

  • angielski
zip 1,6 MB Do pobrania

Model 3D Direct (IGS)

  • angielski
zip 450 KB Do pobrania

Model 3D Direct (SAT)

  • angielski
zip 370 KB Do pobrania

Model 3D Direct (STEP)

  • angielski
zip 240 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPMF 2030 montaż bezpośredniPMF 2030 montaż na wsporniku
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC230 V AC
pomarańczowyNumer artykułu2101010400021010104010
czerwonyNumer artykułu2101010500021010105010

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Potężna sygnalizacja dookólna 360°

    dla dużych odległości (wewnątrz i na zewnątrz budynków).

  2. 2

    Solidna, monolityczna konstrukcja

    Ksenonowe lampy błyskowe są przymocowane mechanicznym zaciskiem i w przeciwieństwie do lamp obrotowych z elementami silnikowymi nie ma ryzyka usterki spowodowanej przez ruchome części.

  3. 3

    Maks. energia błysku 30 J

    Impuls o wysokiej energii wytwarza intensywny rozbłysk światła zapewniający skuteczne docieranie sygnałów na dużych obszarach.

  4. 4

    Bardzo skuteczna wiązka światła

    Układ optyczny soczewek Fresnela zapewnia jaskrawy strumień światła poziomego, co pozwala na transmisję sygnału na dużą odległość.

  5. 5

    Wyjątkowa wydajność

    system wytrzymuje ekstremalne temperatury i jest zabezpieczony przed potencjalnymi wahaniami napięcia.

  6. 6

    Bardzo dobra widoczność

    ze znacznej odległości; mały pobór mocy.

  7. 7

    Wszechstronne opcje montażu

    można wybrać montaż bezpośredni w przypadku instalacji na płaskiej powierzchni lub montaż na wsporniku do montażu na ścianach, lub rurach.