PMF 2030

Feux flash à 360° de 30 Joules
  • alarme à 360° sécurisée pour les grandes distances (intérieures et extérieures)
  • extrêmement fiable et durable grâce aux composants électroniques de dernière génération – aucun remplacement de pièces électriques ou mécaniques usées nécessaires
  • performances fiables, même dans les pires conditions de travail et de production; par exemple, fluctuations de tension, température ambiante élevée jusqu'à +55 °C, humidité relative élevée jusqu'à 90 %
  • montage facile; nombreuses méthodes de montage
  • montage sur équerre d'une solide fixation en acier inoxydable ou montage font plat d'un joint plat inclus
  • énergie de flash maximale de 30 joules
  • une bonne combinaison de feux est obtenue sur le plan horizontal grâce au calotte de Fresnel et le tube de clignotement spécial au xénon
  • très bonne perceptibilité sur de grandes distances, basse consommation
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

système de protection

température de service

Conformité EurAsie

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
vert
ambre
bleu
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, utilisez Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesPMF 2030
Tension nominale230 V CA
Fréquence nominale50/60 Hz
Plage de fonctionnement195–253 V
Courant absorbé140–450 mA

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Manual PMF 2030 pdf 500 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

Fichier 3D Bracket (IGS)

  • anglais
zip 320 KB Téléchargement

Fichier 3D Bracket (SAT)

  • anglais
zip 260 KB Téléchargement

Fichier 3D Bracket (STEP)

  • anglais
zip 180 KB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 1,6 MB Téléchargement

Fichier 3D Direct (IGS)

  • anglais
zip 450 KB Téléchargement

Fichier 3D Direct (SAT)

  • anglais
zip 370 KB Téléchargement

Fichier 3D Direct (STEP)

  • anglais
zip 240 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation des données CAD.

Détails de commande

Détails de commandePMF 2030 montage fond platPMF 2030 montage sur équerre
Couleur de calotteTension nominale230 V CA230 V CA
OrangeNuméro d'article2101010400021010104010
RougeNuméro d'article2101010500021010105010

Les numéros d'articles pour les autres couleurs de calotte et tensions sur demande.

Avantages du produit

  1. 1

    Puissante signalisation omnidirectionnelle à 360 °

    pour de grandes distances (intérieures et extérieures).

  2. 2

    Conception robuste et solide

    Les tubes flash au xénon sont fixés par une pince mécanique et, à la différence des feux rotatifs à éléments motorisés, il n'y a aucun risque de défaillance en raison de pièces mobiles.

  3. 3

    Jusqu'à 30 Joules d'énergie flash

    L'impulsion à haute énergie crée un flash lumineux intense pour une couverture de signal efficace dans de vastes zones.

  4. 4

    Faisceau lumineux très efficace

    L'optique de la lentille de Fresnel fournit un flux de lumière horizontal brillant pour la transmission du signal à longue distance.

  5. 5

    Performance exceptionnelle

    résistant aux températures extrêmes et protégée contre les variations de tension éventuelles.

  6. 6

    Très bonne perceptibilité

    sur de grandes distances ; basse consommation énergétique.

  7. 7

    Montage polyvalent

    Choisissez un montage direct pour une installation à surface plate ou un montage sur support pour fixation sur des murs ou des tuyaux.