Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)
| Indicación | Advertencia | Alerta | |
|---|---|---|---|
| rojo | |||
| amarillo | |||
| verde | |||
| ámbar | |||
| azul | |||
| blanco | |||
| transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
La luz flash clásica
| Indicación | Advertencia | Alerta | |
|---|---|---|---|
| rojo | |||
| amarillo | |||
| verde | |||
| ámbar | |||
| azul | |||
| blanco | |||
| transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Datos eléctricos | CA | WBL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V CA | 110 V CA | 48 V CA | 24 V CA | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Margen de operación | 185–255 V | 90–135 V | 40–54 V | 20–30 V | |
| Consumo de corriente nominal | 0,07 A | 0,1 A | 0,47 A | 0,77 A | |
| Datos eléctricos | CC | WBS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 60 V CC | 48 V CC | 24 V CC | 12 V CC | ||
| Margen de operación | 50–72 V | 40–60 V | 18–35 V | 10–15 V | ||
| Consumo de corriente nominal | 0,13 A | 0,18 A | 0,25 A | 0,6 A | ||
| Datos eléctricos | WBL-PX | |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V CA | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
| Margen de operación | 185–255 V | |
| Consumo de corriente nominal | 0,055 A | |
| Corriente inicial limitada a | ≤6 A / 110 μs | |
Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.
Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.
| Detalles del pedido | WBL | ||
|---|---|---|---|
| Color de lente | Tensión nominal | 230 V CA | 110 V CA |
| amarillo | Número de artículo | 21003103000 | 21003163000 |
| naranja | Número de artículo | 21003104000 | 21003164000 |
| rojo | Número de artículo | 21003105000 | 21003165000 |
| Detalles del pedido | WBS | WBL-PX | ||
|---|---|---|---|---|
| Color de lente | Tensión nominal | 60 V CC | 24 V CC | 230 V CA |
| amarillo | Número de artículo | 21003653000 | 21003803000 | 21003103175 |
| naranja | Número de artículo | 21003654000 | 21003804000 | - |
| rojo | Número de artículo | 21003655000 | 21003805000 | - |
Iluminación estroboscópica muy brillante y muy visible para la señalización en grandes áreas de fabricación y almacenes, así como espacios al aire libre.
Con un alojamiento de aluminio anodizado resistente a la corrosión y un soporte de montaje, así como una lente de policarbonato de alta resistencia, la luz de señalización es ideal para requisitos industriales exigentes.
El estroboscopio de xenón genera una luz altamente visible sin filamentos sensibles. Una abrazadera de fijación de acero proporciona una resistencia adicional a golpes y vibraciones.
Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo.
Versión opcional WBL-M con relé de monitoreo de fallos integrado para aplicaciones de seguridad humana mejoradas, como equipos de rayos X y láser.