覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)
指示 | 警告 | 警报 | |
---|---|---|---|
红色 | |||
黄色 | |||
绿色 | |||
琥珀色 | |||
蓝色 | |||
无色 |
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。
下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用
指示 | 警告 | 警报 | |
---|---|---|---|
红色 | |||
黄色 | |||
绿色 | |||
琥珀色 | |||
蓝色 | |||
无色 |
下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用
电气参数 | PY X-M-10 | |||
---|---|---|---|---|
额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 12 / 24 / 48 V DC | |
额定频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | – | |
工作范围 | 187–255 V | 90–135 V | 10–57 V | |
额定电流 @ 1 Hz | 150 mA | 240 mA | 540 mA @ 24 V |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
描述 | 語言 | 类型 | 大小 | 下载 |
---|---|---|---|---|
产品表 |
|
390 KB | 下载 | |
VdS认证 |
|
660 KB | 下载 | |
VdS认证 white, yellow, amber, green, blue |
|
1.7 MB | 下载 | |
操作說明 |
|
840 KB | 下载 | |
3D模型(IGS) |
|
1.0 MB | 下载 | |
3D模型(SAT) |
|
1.2 MB | 下载 | |
3D模型(STEP) |
|
1.0 MB | 下载 | |
EPLAN macro EDZ |
|
2.7 MB | 下载 | |
性能声明 |
|
1.3 MB | 下载 | |
符合性声明 |
|
63 KB | 下载 | |
EN54-23证书 |
|
340 KB | 下载 | |
UL证书 |
|
380 KB | 下载 | |
EAC证书 |
|
300 KB | 下载 | |
CNBOP证书 (24V DC, SSM) |
|
300 KB | 下载 |
订购信息 | 红色外壳 | PY X-M-10 | PY X-M-10-SSM (EN 54-23) | ||
---|---|---|---|---|---|
透镜颜色 | 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC | 24 V DC |
透明 | 物料号 | 21551101000 | 21551151000 | 21551811000 | 21551801005 |
黄色 | 物料号 | 21551103000 | 21551153000 | 21551813000 | – |
橙色 | 物料号 | 21551104000 | 21551154000 | 21551814000 | – |
红色 | 物料号 | 21551105000 | 21551155000 | 21551815000 | 21551805005 |
订购信息 | 灰色外壳 | PY X-M-10 | PY X-M-10 SSM (EN 54-23) | ||
---|---|---|---|---|---|
透镜颜色 | 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC | 24 V DC |
透明 | 物料号 | 21551101055 | 21551151055 | 21551811055 | 21551801061 |
黄色 | 物料号 | 21551103055 | 21551153055 | 21551813055 | – |
橙色 | 物料号 | 21551104055 | 21551154055 | 21551814055 | – |
红色 | 物料号 | 21551105055 | 21551155055 | 21551815055 | 21551805061 |
如您需要其他透镜颜色和电压规格,我们会为您提供相应的物料号。
极亮和极为显眼的闪光灯适于大型制造区域和仓库及户外空间的信号传递。
原位固定,不会遗失。
电线从标准盒中穿过,避免多余的第3只手来装配造成不必要的麻烦。电线安全选择路径,避免压缩和故障。
简化安装和装配,螺钉不会遗失。
满足针对火灾报警安全的EU要求。
24 V AC/DC型号结合恒流调整器,保证系统运行稳定高效。
为控制产品提供电气保护,如开关组件和继电器(选项)。
上段和下段紧密结合,简化安装。分离时可避免电气危险。
达到IK08冲击等级,承受严苛环境。
可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。
氙灯管产生极为显眼的闪光,且无敏感灯丝。钢固定夹额外防御冲击和振动。
内置孔板可适应全球范围内常见的电工具箱。向上安装在外壳上,从天花板向下安装,或垂直安装在墙壁上。