PA 5
PATROL系列声音报警器 max. 107 dB(A)
PATROL——新一代声音报警器,3种创新规格
- 安全:避免错误安装
- 简便:安装时间大大缩短
- 经济:高效,能够越过声音障碍物,大大减少了所需的报警器数量
Pfannenberg 3D 覆盖范围
技术数据
电气参数 | PA 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC | 10–57 V DC | |
额定频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
工作范围 | 195–253 V | 95–127 V | 18–30 V | 10–57 V | |
额定电流 | 9–15 mA | 8–30 mA | 59–120 mA | 6–80 mA |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
下载
描述 | 語言 | 类型 | 大小 | 下载 |
---|---|---|---|---|
产品表 |
|
3.8 MB | 下载 | |
3D模型(IGS) |
|
400 KB | 下载 | |
3D模型(SAT) |
|
440 KB | 下载 | |
3D模型(STEP) |
|
280 KB | 下载 | |
性能声明 |
|
1.3 MB | 下载 | |
符合性声明 |
|
57 KB | 下载 | |
EC 符合性声明 (MED) |
|
31 KB | 下载 | |
MED证书 |
|
190 KB | 下载 | |
CNBOP证书 |
|
2.7 MB | 下载 | |
型式批准证书DNV |
|
190 KB | 下载 | |
UL证件 |
|
200 KB | 下载 | |
VdS证书 |
|
710 KB | 下载 | |
EU EN 54-3证件 |
|
310 KB | 下载 | |
UK EN 54-3证书 |
|
200 KB | 下载 | |
EAC证书 |
|
300 KB | 下载 | |
EPLAN macro EDZ |
|
820 KB | 下载 | |
Pin assignment of optional M12 connector |
|
320 KB | 下载 |
MultiCAD-Data
订购信息
订购信息 | PA 5 | |||
---|---|---|---|---|
额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 10–57 V DC | |
标准红色外壳 | 物料号 | 23350100000 | 23350150000 | 23350630000 |
标准灰色外壳 | 物料号 | 23350100055 | 23350150055 | 23350630055 |
视频
Signaling technology – PATROL: new sounder generation
音频样本
Patrol sounders
Audio-Number | 描述 | Graphic | Audio Sample |
---|---|---|---|
2 : EN54-3 |
锯齿 DIN音调33404-3德国(紧急信号)PFEER PTAP |
||
9 |
缓慢响声 火灾报警英国 BS5839-1 |
||
11 |
间断音调 快速 |
||
13 |
间断音调 |
||
15 |
缓慢响声 荷兰NEN 2575(疏散报警器) |
||
16 |
缓慢响声 澳大利亚AS2220(疏散报警器) |
||
18 |
缓慢响声 NFPA |
||
22 |
律动音调 澳大利亚报警器AS1670,ISO 8201 |
||
23 |
警笛 |
||
24 |
警笛 |
||
25 |
警笛 |
||
26 |
警笛 德国工业报警器 |
||
27 |
消防报警器 |
||
29 |
消防报警器 快速 |
||
30 |
消防报警器 |
||
31 |
消防报警器 法国NFC 48-265 |
||
33 |
消防报警器 (中等)英国BS 5839-1 |
||
34 |
消防报警器 (快速) |
||
35 |
消防报警器 (快速)英国BS 5839-1 |
||
36 |
消防报警器 |
||
43 |
消防报警器 |
||
44 |
消防报警器 IMO 3d,德国KTA3901(疏散报警器) |
||
45 |
消防报警器 |
||
46 |
消防报警器 芬兰(一般报警器) |
||
52 |
持续音调 |
||
53 |
持续音调 |
||
54 |
持续音调 芬兰(危险解除信号) |
||
55 |
持续音调 PFEER毒气报警器 |
||
56 |
持续音调 |
||
57 |
持续音调 英国BS5839-1 |
||
59 |
持续音调 |
||
60 : EN54-3 |
持续音调 |
||
61 |
持续音调 |
||
63 |
持续音调 |
||
65 |
持续音调 瑞典SS031711(危险解除信号) |
||
66 |
持续音调 |
||
67 |
持续音调 德国KTS3901(危险解除信号) |
||
68 |
持续音调 |
||
69 |
持续音调 |
||
71 |
持续音调 |
||
77 |
间断音调 |
||
82 |
间断音调 PFEER(一般报警器)英国BS5839-1(备用报警器) |
||
83 |
间断音调 PFEER(一般报警器) |
||
88 |
间断音调 |
||
90 |
间断音调 |
||
91 |
间断音调 |
||
92 |
间断音调 |
||
93 |
间断音调 (快速),警报器 |
||
97 |
间断音调 |
||
98 |
间断音调 瑞典SS031711(紧急信号) |
||
100 |
间断音调 工业报警器(德国) |
||
101 |
间断音调 瑞典SS031711(重要消息(预通知)) |
||
102 |
间断音调 瑞典SS031711(本地警告) |
||
103 |
间断音调 瑞典SS031711(空袭警告) |
||
104 : EN54-3 |
间断音调 瑞典SS031711(紧急信号) |
||
107 |
间断音调 德国KTA3901(疏散报警器) |
||
109 |
间断音调 澳大利亚AS2220,AS1610,AS1670 |
||
110 |
间断音调 (快速可变)铃 |
||
111 |
间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号),美国(疏散报警器) |
||
112 |
间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号) |
||
113 |
间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号)消防报警器 |
||
115 |
间断音调 IMO(电话呼叫) |
||
116 |
间断音调 IMO(离开船) |
||
117 |
间断音调 IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4(一般报警器) |
||
122 |
交替音调 |
||
123 |
交替音调 |
||
124 |
交替音调 新加坡 |
||
125 |
交替音调 |
||
128 |
交替音调 |
||
130 |
交替音调 英国BS58391-1(火灾报警) |
||
131 : EN54-3 |
交替音调 英国BS5839-1(火灾报警、铁路交叉口) |
||
135 |
交替音调 英国BS5839-1(火灾报警,紧急度增加 - 铁路交叉口) |
||
142 |
交替音调 |
||
143 |
交替音调 德国工业报警器 |
||
144 |
交替音调 |
||
146 : EN54-3 |
交替音调 法国NFS 32-001(火灾报警) |
||
147 |
交替音调 瑞典SS031711 |
||
148 |
交替音调 瑞典SS031711 |
||
152 |
交替音调 (两音调) |
产品优点
-
1
附属紧固件
简化安装和装配,螺钉不会遗失。
-
2
成型垫圈
原位固定,不会遗失。
-
3
电磁声音胶囊技术
声学信号包含一部分低频率边带,可针对墙壁和门达到卓越的声音穿透效果,从而高效报警。
-
4
插头连接
上段和下段紧密结合,简化安装。分离时可避免电气危险。
-
5
可选声音通知
80种独特的报警音调可选,四个音调控制档,针对具体事件发送不同的信号。
-
6
防冲击外壳
达到IK08冲击等级,承受严苛环境。
-
7
IP 66外壳等级
可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。
-
8
智能安装
电线从标准盒中穿过,避免多余的第3只手来装配造成不必要的麻烦。电线安全选择路径,避免受压和故障。