光学信号Ex-ATEX

结果 7/7
类型 尺寸 (HxWxD) 闪光能量 光强度 最大信号接收范围 保护系统 适合区域 CE UKCA DNV
Quadro F12-3G/3D ATEX 130 x 130 x 130 mm 7.5 J 84 cd 229 m IP 66/67
IK08
2/22
Quadro LED-RGB-3G/3D 130 x 130 x 130 mm 8 cd 66 m IP 66/67
IK08
2/22
QUADRO LED-Hi 3G/3D 130 x 130 x 130 mm 75 cd 201 m IP 66/67
IK08
2/22
CWB-ATEX 82 x 91 x 260 mm 5 J 55 cd 172 m IP 66 1/2/21/22
BExBG15 Ø 165 x 239.5 mm 15 J 226 cd 348 m IP 66/67 1/2/21/22
BExBG10 10 J 178 cd 309 m
BExBG05 5 J 55 cd 172 m
BExBGL1 Ø 165 x 239.5 mm 75 cd 201 m IP 66/67 1/2/21/22 -
IS-mB1 95 x 88.7 x 85 mm 7 cd 52 m IP 65 0/1/2
可用 准备中 可选