BExBG 05/10/15 ATEX

闪光灯 5焦耳/10焦耳/15焦耳

几乎可以满足任何安装要求——包括侧面、顶置和地板安装等

  • 适用于2G类(1区和2区)和2D类(21区和22区)区域
  • 高达15焦耳闪光能量
  • 接线盒大,安装简单
  • 可提供安全性更高的接线盒 "E"
  • 外壳为抗海水腐蚀的铝和不锈钢制作,非常坚固
  • BExBG05可安装在任何位置

系统防护等级

Ex-certified

operating temperature

技术数据

电气参数BExBG05
额定电压230 V AC115 V AC48 V DC24 V DC12 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
额定电流55 mA140 mA180 mA300 mA750 mA
电气参数BExBG10
额定电压230 V AC115 V AC48 V DC24 V DC12 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
额定电流110 mA250 mA340 mA660 mA1450 mA
电气参数BExBG15
额定电压230 V AC115 V AC48 V DC24 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围±10 %±10 %±25 %±25 %
额定电流170 mA360 mA480 mA860 mA

请在下列透镜颜色中选择一种:透明、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506631_Rev11_Mar24_BExBG.pdf pdf 43 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 420 KB 下载

操作說明 05 D

  • 英语
pdf 970 KB 下载

操作說明 05 E

  • 英语
pdf 1.1 MB 下载

操作說明 10/15 D

  • 英语
pdf 770 KB 下载

操作說明 10/15 E

  • 英语
pdf 1.1 MB 下载

Ex ATEX证书

  • 英语
pdf 2.4 MB 下载

订购信息

订购信息BExBG05EBExBG05D
透镜颜色额定电压230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
黄色物料号31130103000311308030003113110300031131803000
琥珀色物料号31130104000311308040003113110400031131804000
红色物料号31130105000311308050003113110500031131805000
订购信息BExBG10EBExBG10D
透镜颜色额定电压230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
黄色物料号31120103000311208030003112110300031121803000
琥珀色物料号31120104000311208040003112110400031121804000
红色物料号31120105000311208050003112110500031121805000
订购信息BExBG15EBExBG15D
透镜颜色额定电压230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
黄色物料号31110103000311108030003111110300031111803000
琥珀色物料号31110104000311108040003111110400031111804000
红色物料号31110105000311108050003111110500031111805000

选配件 / 配件

产品优点

  1. 1

    危险区域绝对视觉安全

    高达15焦耳闪光灯能量,针对可燃气体和灰尘环境危险发出警报。

  2. 2

    1区、2区、21区和22区ATEX认证

    满足2D和2G类产品的要求。

  3. 3

    多种外壳保护方案选择

    “d”类或“e”类防火外壳,提高安全性和安全电气连接轻松度。

  4. 4

    结构坚固

    耐用压铸铝外壳和不锈钢保护罩和承受严苛海洋和工业环境中的盐水和其他腐蚀性物质。

  5. 5

    工作温度

    范围广,–50 °C到+70 °C。

  6. 6

    IP 66/67外壳等级

    可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。

  7. 7

    安装便利

    不锈钢支架有助于在任何方向轻松安装。