电气参数 | IS-mC1 | |
---|---|---|
额定电压 | 24 V DC | |
工作范围 | 16–28 V | |
额定电流 | 48 mA¹ |
1 一般通过28 V / 300 Ω 齐纳安全栅连接到24 V DC上。电力连接必须要经过系统证书指定的齐纳安全栅(最大28 V DC, 93 mA DC, 0.66 W)或电流隔离器。
选择下列颜色之一的LED警示灯: 黄色/琥珀色、红色、绿色、蓝色。
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
请点击此处 ,查找适当的齐纳安全栅。
电气参数 | IS-mC1 | |
---|---|---|
额定电压 | 24 V DC | |
工作范围 | 16–28 V | |
额定电流 | 48 mA¹ |
1 一般通过28 V / 300 Ω 齐纳安全栅连接到24 V DC上。电力连接必须要经过系统证书指定的齐纳安全栅(最大28 V DC, 93 mA DC, 0.66 W)或电流隔离器。
选择下列颜色之一的LED警示灯: 黄色/琥珀色、红色、绿色、蓝色。
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
订购信息 | IS-mC1 | |
---|---|---|
LED颜色 | 额定电压 | 24 V DC |
黄色/琥珀色 | 物料号 | 32035804000 |
红色 | 物料号 | 32035805000 |
绿色 | 物料号 | 32035806000 |
蓝色 | 物料号 | 32035807000 |