如何针对任何位置和温度找到合适的产品。

分析您的工作条件以作出正确的选择。

最适当的温控管理解决方案取决于具体的环境条件 - 很大程度来说,是主导温度。是否总是低于电气柜所需的温度?还是高于该温度?空气是否受到污染?水冷是否比气冷更合适?无论答案是怎样的,我们均可以提供适当的产品。

环境温度低?

如果环境温度总是低于电气柜所需的温度,则过滤风扇可提供经济的冷却效果。如果空气被灰尘或液体严重污染,则建议使用空气/空气热交换器。

通过过滤风扇冷却。

过滤风扇将过滤的环境冷气输送至电气柜内。同时会稍微提升压力,这样可防止灰尘进入机柜。将过滤风扇安装至电气柜的下部三分之一处并尽量高地放置排气过滤器亦有助于空气自然对流,并避免形成热区。

通过主动式机柜空调冷却。

主动式机柜空调从电气柜内部吸收空气并将温度降至适当水平,以保证电气柜内处于确定的温度。机柜内的最低温度并不一定是最佳温度。我们的产品预设为35 °C,这样可在有用的使用寿命和冷凝水产生之前达成完美的平衡。机柜空调外部空气回路的进出气功能良好至关重要,这样可确保适当的热能驱散至环境中。

环境温度高?

如果环境温度总是跟高或高于电气柜所需的温度,则使用机柜空调。如果环境空气被油/灰尘严重污染,或者环境恶劣或潮湿 - 则建议使用空气/水热交换器。

通过空气/水热交换器冷却。

空气/水热交换器的工作不受环境空气质量的影响,且无需检修。适用领域包括超高环境温度(>55 °C),以及多油、多灰尘、潮湿和恶劣的环境空气(IP系统防护等级高达IP 65)中。因为它利用水驱散热耗,还适用于不允许额外加热的空调制造领域。

利用我们完整的解决方案提高性能。

无可比拟的效率:产品组合。

系统解决方案始终按照所需温度提供所需制冷剂,甚至是在关闭产品之后防止控制柜内形成冷凝水,将不同产品的功能结合起来,优化效率、环境绩效和安全。

过滤风扇和温控器。

过滤风扇和温控器的结合使用有助于显著节省能源、材料和时间。温控器控制过滤风扇的运行,减少能耗并显著延长风扇的使用寿命。这样有助于减少过滤垫的消耗并缩短清洁时间。完善的环境绩效、更低的成本和更高的生产流程可靠性是底线。

空气/水热交换器。

结合使用空气/水热交换器和制冷机可确保冷却系统安全安静,且能够顺利运行,不受安装地环境空气质量的影响。闭合的管道系统确保控制面板、系统或机器的所有冷却任务可通过轻松和经济的方式解决。 

温控器、湿控器和加热器。

电气柜加热器结合温控器和湿控器可确保始终保持适当的温度。除了节省能源并达到更均衡的环境平衡之外,加热器结合温控器和湿控器有助于提高生产流程的可靠性。

屏幕直接显示可靠数据。

配置最优空调和信号解决方案时,计划员和设计师需要安全。我们可通过百能堡选型软件(PSS)为您提供免费的用户友好型工具,以立即提供适当的产品建议。您可在计划阶段避免代价昂贵的选型过大或危险的选型过小,您还可查看选型。

通常,单一情况使得适当解决方案的选择非常困难。PSS包含开放的库,可在其中轻松获取定制特定组件。这样我们就可确保涵盖温控管理、二次冷却和信号领域所有可能的应用和针对每个应用的解决方案。

PSS为在线应用程序,下载地址 www.pfannenberg.com/pss

根据环境条件选择优越适配温控管理方法。