推出NEMA机柜空调(DTS 3xxx)。

  • 户外应用
  • 高达+55 °C的环境温度
  • 严苛环境
  • 食品与饮料
  • UL列名

什么是NEMA?

美国电气制造商协会(NEMA)是美国电气设备制造商的协会,制定针对美国和加拿大的主要结构标准。 

UL认证可确保遵循这些标准。

NEMA等级(类型12、3R/4、4/4X)可跟IP等级(IP 54、56、56)相比较,但相比后者,NEMA等级更全面,且包含防腐蚀等因素。

NEMA系列的百能堡机柜空调 经UL列名。

NEMA保护 12 3R/4 4/4X      
危险部件触碰 x x x固体异物(掉落污垢)进入 x x x
进水(水滴和溅渍) x x x      
进水(雨、雪、雨夹雪)   x x      
固体异物(灰尘、线头、纤维和飞毛)进入 x x x      
油和冷却液渗漏 x          
进水(软管冲洗和溅洒水)   x x      
腐蚀剂     x      
IP EQUIVALENT同等级别 IP 54 IP 56 IP 56      

您何时需要NEMA机柜空调?

一些示例:

  • 道路 和高速公路沿路
  • 在 沙漠环境中
  • 食品与饮料应用(不锈钢 304 # 3 拉绒)
  • 水处理 和再循环 应用 (冲洗 不锈钢)
  • 在纺织、 纸业 或 玻璃和陶瓷流程中

户外NEMA类型3R/4。

类型 制冷量 额定电压 规格 (HxWxD)
DTS 3031 300 W 115 / 230 V 394 x 178 x 229 mm
DTS 3061 680 W 115 / 230 V 515 x 254 x 279 mm
DTS 3161 1100 W 115 / 230 V ; 1~ 748 x 395 x 294 mm
DTS 3161 SL 1300 W 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ 914 x 307 x 307 mm
DTS 3165 1600 W 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ 914 x 305 x 302 mm
DTS 3261 2000 W 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ 1209 x 395 x 326 mm
DTS 3265 2900 W 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ 1347 x 406 x 301 mm
DTS 3461 4000 W 400 / 460 3~ 1502 x 403 x 468 mm
DTS 3661 5500 W 230 V ; 400 / 460 3~ 1665 x 485 x 620 mm

冲洗不锈钢NEMA类型4/4X。

类型 制冷量 额定电压 规格(HxWxD)
DTS 3031 SS 300 W 115 / 230 V 394 x 178 x 229 mm
DTS 3081 680 W 115 / 230 V 515 x 254 x 279 mm
DTS 3181 1100 W 115 / 230 V ; 1~ 748 x 395 x 294 mm
DTS 3181 SL 1300 W 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ 914 x 307 x 307 mm
DTS 3185 1600 W 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ 914 x 305 x 302 mm
DTS 3281 2000 W 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ 1209 x 395 x 326 mm
DTS 3285 2900 W 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ 1347 x 406 x 301 mm
DTS 3481 4000 W 400 / 460 3~ 1502 x 403 x 468 mm
DTS 3681 5500 W 230 V ; 400 / 460 3~ 1665 x 485 x 620 mm

基于实际性能的冷却。

百能堡根据实际性能提供完整的制冷量图表,以提供更可靠的数据和适当的选型。多年来,竞争产品按照最高工作点(即51 °C)运行。这些产品必须始终按照最大制冷量运行以达到最大效率,但温度通常太高而无法适当冷却电子组件。若运行时不处于最高温度,冷却效率会降低20–30 %。

关于百能堡DTS 3000机柜空调的事实...

高环境温度。

DTS 3000系列机柜空调使用高温压缩器以及更大的冷凝水蒸发器,主要用于最大环境温度55 °C的户外环境使用,如公路,屋顶或者沙漠。室内NEMA 类型12机柜空调可以安装于高温设备附近,如工业炉,熔炉及锅炉。高环境温度选项还适于60 °C。

环境友好

在过去五年中,百能堡使用无氟 R134a制冷剂,而不是普通的对环境有害的R22。主要由于要求更加严格的环境标准的实施,R22自2010年后在新生产的机器设备就不允许继续使用。
然而升级现有的使用R22制冷剂的压缩器成本高,因为使用R134a制冷机的压缩器在尺寸上更大。

主动冷凝水管理

被动冷凝水管理系统主要依赖于高温气体流出冷却排出管道至冷凝水收集器。当冷却循环停止时,冷凝水就排不出去。主动冷凝水管理系统主要利用PTC加热模块。这些模块所需安装空间很小,因此功率密度高。

水从冷凝水收集器中清除后,模块自动降低耗电量。加热模块的控制与制冷控制无关。

独特的后向叶轮风扇

该风扇使用一个大的轴承,有别于传统的使用两个轴承。大的轴承以及密封电机可以保证风扇在恶劣工作环境中的使用寿命超过55,000小时,而一般风扇的使用寿命只有20-30.000小时。后向设计创造自然直角,形成内部长气流通道,而非利用风扇强制形成气流通道,或允许形成内部回路短循环的短气流通道。

涂层冷凝器管道提供富有成本效益的解决方案

大多数冷凝器线圈有涂层,因为它们位于严苛的自然(盐水)或制造(化学品)环境中。没有涂层的冷凝器线圈腐蚀会导致制冷量快速流失,效率降低,能耗增加。在严苛环境中,产品寿命是严重的问题:严苛条件下,没有涂层的线圈会在一年内出现故障。包含防腐蚀涂层的线圈可承受严苛的环境,从而长期高效工作。

超大冷凝器翅片间距保证更高的制冷功能

超大冷凝器翅片间距优化更高制冷功能和顺畅运行之间的平衡。更大的冷凝器翅片间距有助于更大的颗粒穿过冷凝器,同时还可保持整体制冷量。小翅片间距一般需要过滤垫保持冷凝器无杂物,因此会降低风量和整体制冷量。很多应用可以无需过滤垫,这样解决方案就更加无需保养。

良好的密封大大延长了维护周期。

百能堡使用全封闭压缩机。因为有阀门,所以使用密封阀以“轻松”补充冷媒。如果没有隔2-3年补充冷媒,产品则无法全力运行。

在大型工厂,由于人为的无意识的维保而导致制冷剂的损耗,大约60%的机柜空调运行时的功率大大降低。

针对食品与饮料的温控管理和信号技术。

百能堡DTS 3000系列 NEMA 4/4X机柜空调使用304, #3不锈钢磨光外罩,主要应用于工业食品行业。没有经过磨光处理的外罩很容易吸附灰尘以及其他污染物。低碳型号(316L)亦可用于大多数设计,且被认为比304不锈钢更防腐蚀。

坚固的技术外罩提供额外的保护。

在工业应用环境,塑料格栅通常在恶劣的使用环境中不能提供应用的防护,比金属外罩更易损坏。金属外罩不仅提供一个更坚固的设备,更容易作喷涂处理以备跟您的设备颜色更匹配。

描述 語言 类型 大小 下载

UL证书

  • 英语
pdf 66 KB 下载