更好的划痕
作為工業熱管理領域的領先製造商,我們提供各種高效的冷卻裝置。 Pfannenberg X系列在能效方面是最優勢的。 由於具有適應性,變速和優化的智能控制,因此可降低能源成本。
當我們想到冷卻解決方案時,我們會以很高的精度來構建它。 變速中的多組件,智能控制和消除乾擾因素可實現0.1K的精度。
X系列會自動適應您的應用程序。 您將始終擁有正確尺寸標註的安全性。 通過標準的Modbus連接提供連接,以便於集成。 因此,您的冷卻參數很容易獲得,並可用於您的個性化控制策略。
X系列的持久性即使在高環境溫度下也能提供可靠的電源。 為了延長使用壽命,我們提供了較低的清潔度,並使維護非常容易
新標準
產品優勢
-
1
簡化尺寸
得益於高效的速度控制,每個單元的功率範圍都很大。 這導致了小的類型多樣性,並相應地帶來了較大的設計安全性。
(1)DTI 6X1E,性能範圍為1,000–2,800W。
(2)DTI 6X2E,性能範圍為2,000–4,500W。 -
2
高效的BLDC技術
除其他外,創新的無刷直流技術(BLDC)使市場上的能源效率最高。
-
3
Modbus
通訊接口“ Modbus”將冷卻單元集成到現有的機器控製或雲解決方案中。
-
4
XC控制器
特別為該系列開發的操作單元使冷卻單元和機器控制之間的通訊成為可能,並且也可以集成到生產過程中。
-
5
空氣長時間通過
冷空氣出口(底部)和暖空氣入口(頂部)之間的距離較大,從電氣方面改善了電氣外殼的循環,從而防止了受壓部件上的熱點。