百能堡顶置式机柜空调。

100%防冷凝水保护需要的空间很小。

DTT顶置式机柜空调的一个主要优势是其尺寸和实际占用位置小。因此适用于任何空间不足、生产线狭小、电气柜按行排列以及紧急疏散路线需畅通的地方。因为DTT机柜空调安装在电气柜顶部,所以可在持续生产期间免遭机械损害。

百能堡顶部冷却 – 言之有理的概念。

1.能源效率...

  • 采用新的技术,如顶置式机柜空调1类尺寸中的微通道技术
  • 使用节能模式,可自动关闭内部电机
  • 采用跟DTI/DTS系列门装和侧装产品中一样的过滤垫适配件
  • 无需工具即可在几秒钟内 更换过滤垫,因为未用螺钉固定

2.检修和保养友好度…

  • 无需工具即可轻松安装,因为使用了快速固定产品
  • 盖子可拿开到前方,有助于快速检修组件

3.设计...

  • 顶置概念可节省储存空间,保持紧急疏散通道畅通,并防止生产运行期间出现机械损害
  • 适于工业环境的坚固设计(钢罩,无塑料!),不锈钢罩可涂成各种颜色

DTT冷凝水管理 – 不仅具有革命性。还已获专利。

DTT创新冷凝水管理系统的主要特色是重新确定冷却回路的位置。将冷区上移可防止与电气柜形成冷桥,还有助于轻松排放冷凝水。充分分离气流和蒸发器可防止形成旋转液滴。最后,内置出气口喷嘴让得传统的空气软管变得多余;它们有冷凝的风险。

冷桥。

挑战:

较低的机柜空调冷区直接接触热电气柜的顶部。因为有冷桥,电气柜顶部可能形成冷凝水并滴入内部。

百能堡解决方案:

更改空调回路的位置。当机柜空调冷区在顶部,热区在顶部时,即可避免电气柜冷桥和冷凝水形成的危险。

电气柜过溢。

挑战:

冷凝水沿着产品平面水平流出导致冷凝水排放更加困难。机柜空调中积累的部分冷凝水可能会通过出气口溢出至电气柜。 

百能堡解决方案: 

冷凝水垂直排放。将蒸发器安装在机柜空调顶部有助于轻松排放冷凝水,且不会接触到电气柜。

旋转液滴。

挑战:

浓缩热气进入蒸发器。在此形成的部分冷凝水可被气流带走,进入包含冷气的电气柜。 

百能堡解决方案:

热气在大型蒸发器上散开。蒸发器降低的气流速度减少旋转,确保进入电气柜的气流不含冷凝水。

空气软管。

挑战:

传导冷气的软管被电气柜的热气包围。因此软管的表面会形成冷凝水。

百能堡解决方案:

采用集成喷嘴,而非空气软管。出气喷嘴位于机柜空调两侧,可加速冷气的流动并将其传导到电气柜底部,且不含冷凝水。