Klimatyzatory Pfannenberg do montażu dachowego.
Całkowita ochrona przed kondensatem wymagająca tak niewiele przestrzeni.
Główną zaletą klimatyzatorów DTT do montażu dachowego jest ich niewielki rozmiar i praktyczne umiejscowienie. Dlatego też można je stosować wszędzie tam, gdzie jest mało miejsca, gdzie linie produkcyjne są wąskie, szafy sterownicze stoją w szeregach jeden za drugim, a dróg ewakuacji nie może nic blokować. Z racji tego, że klimatyzatory DTT są montowane na szafach sterowniczych, są chronione przed uszkodzeniem mechanicznym podczas trwającej produkcji.
Klimatyzatory do montażu dachowego Pfannenberg – sensowna koncepcja.
1. Wydajność energetyczna ...
- dzięki zastosowaniu nowej technologii, takiej jak Micro Channel Technology, np. w klimatyzatorach montowanych na górze rozmiar 1
- dzięki trybowi oszczędzania energii, który umożliwia automatyczne wyłączanie wewnętrznego silnika
- dzięki zastosowaniu tego samego adaptera filtrowego jak w przypadku jednostek serii DTI/DTS montowanych na ścianie bocznej lub w drzwiach
- dzięki niewymagającej narzędzi wymianie filtrów, którą można przeprowadzić w kilka sekund, ponieważ do przymocowania nie wymagane jest użycie śrub
2. Przyjazna obsługa i konserwacja ...
- dzięki łatwej i niewymagającej użycia narzędzi instalacji poprzez szybkie mocowanie
- dzięki pokrywie, którą można zdjąć od przodu i uzyskać tym samym dostęp do podzespołów
3. Konstrukcja ...
- koncepcja montażu od góry zapewnia oszczędność przestrzeni, nie blokuje dróg ewakuacyjnych i chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas pracy w czynnym środowisku produkcyjnym
- solidna konstrukcja (stalowa pokrywa zamiast pokrywy z tworzywa sztucznego) dla środowiska przemysłowego; pokrywę ze stali nierdzewnej można pomalować na różne kolory
Zarządzanie kondensatem w serii DTT – nie tylko rewolucyjne. Również opatentowane.
Główną cechą innowacyjnego zarządzania kondensatem w serii DTT jest odwrotne ułożenie obiegów chłodzenia. Przeniesienie zimnego obszaru do góry zapobiega powstawaniu mostka cieplnego z szafą rozdzielczą, a ponadto umożliwia bezproblemowy odpływ kondensatu. Znaczne oddzielenie przepływu powietrza oraz parownika zapobiega tworzeniu się wirujących kropelek. Dzięki zintegrowanym dyszom wylotu powietrza zbędne staje się użycie tradycyjnych elastycznych przewodów powietrznych, w przypadku których istnieje ryzyko skraplania.

Mostek cieplny.
Wyzwanie:
Dolny, chłodny obszar klimatyzatora styka się bezpośrednio z dachem ciepłej szafy sterowniczej. W wyniku tworzenia się mostka cieplnego po wewnętrznej stronie sufitu szafy rozdzielczej może tworzyć się kondensat i może on skapywać do środka.

Rozwiązanie Pfannenberg:
Odwrotne ułożenie obiegów powietrza w klimatyzatorze. Dzięki temu, że zimna część klimatyzatora jest na górze, a ciepła część na dole, nie tworzy się mostek cieplny z szafą rozdzielczą, co pozwala wyeliminować ryzyko gromadzenia się kondensatu.

Przelewanie się kondensatu.
Wyzwanie:
Biegnący poziomo po dnie jednostki przewód odprowadzający kondensat utrudnia jego odpływ. Część nagromadzonego w klimatyzatorze kondensatu może przepływać przez otwór wylotu powietrza i przedostawać się do szafy sterowniczej.

Rozwiązanie Pfannenberg:
Pionowe odprowadzenie kondensatu. Umieszczenie jednostki parownika w górnej części klimatyzatora umożliwia bezproblemowe odprowadzenie kondensatu i zapobiega stykaniu się z szafą sterowniczą.

Wirujące kropelki.
Wyzwanie:
Skumulowane ciepłe powietrze dociera do parownika. Część powstałego w tym miejscu kondensatu może zostać porwana przez strumień powietrza i trafić w ten sposób razem z zimnym powietrzem do szafy sterowniczej.

Rozwiązanie Pfannenberg:
Ciepłe powietrze rozchodzi się na dużej powierzchni parownika. Zmniejszona prędkość powietrza przy parowniku redukuje wirowanie kropli kondensatu i zapewnia przepływ powietrza bez kropli kondensatu w kierunku szafy sterowniczej.

Elastyczne przewody powietrzne.
Wyzwanie:
Elastyczne przewody prowadzące powietrze są otoczone ciepłym powietrzem z szafy sterowniczej. Może w ten sposób dojść do tworzenia się kondensatu na powierzchni przewodu elastycznego.

Rozwiązanie Pfannenberg:
Zintegrowane dysze zamiast elastycznych przewodów powietrznych. Dysze wylotu powietrza umieszczone po obu stronach klimatyzatora przyspieszają przepływ zimnego powietrza, które dociera bez problemu nawet do dolnej części szafy sterowniczej, nie tworząc przy tym kondensatu.