Wprowadzenie klimatyzatorów NEMA (DTS 3xxx).
- zastosowania zewnętrzne
- temperatura otoczenia rzędu nawet +55 °C
- trudne warunki
- żywność i napoje
- znaki z certyfikatem UL
Czym jest NEMA?
Krajowe stowarzyszenie producentów urządzeń elektrycznych (z ang. National Electrical Manufacturers Association – NEMA) to stowarzyszenie producentów urządzeń elektrycznych ze Stanów Zjednoczonych, które określa główny zestaw norm konstrukcyjnych dla Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Certyfikacja UL gwarantuje spełnienie wymogów tych norm.
Kodowanie NEMA (typ 12, 3R/4, 4/4X) można porównać do kodowania IP (IP 54, 56, 56), jednak w porównaniu z tym ostatnim NEMA ma szersze zastosowanie i obejmuje inne czynniki, takie jak ochronę przed korozją.
Klimatyzatory firmy Pfannenberg z serii NEMA posiadają certyfikację UL.
| STOPIEŃ OCHRONY NEMA | 12 | 3R/4 | 4/4X |
|---|---|---|---|
| Kontakt z elementami wewnętrznymi | x | x | x |
| Spadający brud | x | x | x |
| Krople i rozpryski wody | x | x | x |
| Pył | x | x | |
| Oleje i chłodziwa | |||
| Śnieg z deszczem i lód | x | ||
| Strumienie wody | x | ||
| Korozja | x | ||
| ODPOWIEDNIK IP | IP 54 | IP 56 | IP 56 |
Kiedy potrzebny jest klimatyzator NEMA?
Kilka przykładów:
- W lokalizacjach przy drogach i autostradach
- W warunkach pustynnych
- Zastosowania w przemyśle spożywczym (szczotkowana stal nierdzewna 304 nr 3 )
- Zarządzanie wodne i recykling (stal nierdzewna zmywalna)
- W wyrobach włókienniczych, przemyśle papierniczym lub procesach wytwarzania szkła i wyrobów ceramicznych
Zewnętrzny klimatyzator NEMA typ 3R/4.
| Typ | Moc chłodnicza | Napięcie znamionowe | Wymiary (wys. x szer. x gł.) |
|---|---|---|---|
| DTS 3031 | 300 W | 115 / 230 V | 394 x 178 x 229 mm |
| DTS 3061 | 680 W | 115 / 230 V | 515 x 254 x 279 mm |
| DTS 3161 | 1100 W | 115 / 230 V; 1~ | 748 x 395 x 294 mm |
| DTS 3161 SL | 1300 W | 115 / 230 V; 400 / 460 3~ | 914 x 307 x 307 mm |
| DTS 3165 | 1600 W | 115 / 230 V; 400 / 460 3~ | 914 x 305 x 302 mm |
| DTS 3261 | 2000 W | 115 / 230 V; 400 / 460 3~ | 1209 x 395 x 326 mm |
| DTS 3265 | 2900 W | 115 / 230 V; 400 / 460 3~ | 1347 x 406 x 301 mm |
| DTS 3461 | 4000 W | 400 / 460 3~ | 1502 x 403 x 468 mm |
| DTS 3661 | 5500 W | 230 V; 400 / 460 3~ | 1665 x 485 x 620 mm |
Stal nierdzewna zmywalna NEMA typ 4/4X.
| Typ | Moc chłodnicza | Napięcie znamionowe | Wymiary (wys. x szer. x gł.) |
|---|---|---|---|
| DTS 3031 SS | 300 W | 115 / 230 V | 394 x 178 x 229 mm |
| DTS 3081 | 680 W | 115 / 230 V | 515 x 254 x 279 mm |
| DTS 3181 | 1100 W | 115 / 230 V; 1~ | 748 x 395 x 294 mm |
| DTS 3181 SL | 1300 W | 115 / 230 V; 400 / 460 3~ | 914 x 307 x 307 mm |
| DTS 3185 | 1600 W | 115 / 230 V; 400 / 460 3~ | 914 x 305 x 302 mm |
| DTS 3281 | 2000 W | 115 / 230 V; 400 / 460 3~ | 1209 x 395 x 326 mm |
| DTS 3285 | 2900 W | 115 / 230 V; 400 / 460 3~ | 1347 x 406 x 301 mm |
| DTS 3481 | 4000 W | 400 / 460 3~ | 1502 x 403 x 468 mm |
| DTS 3681 | 5500 W | 230 V; 400 / 460 3~ | 1665 x 485 x 620 mm |
Chłodzenie w oparciu o RZECZYWISTĄ wydajność.
Firma Pfannenberg oferuje wykresy mocy chłodniczej w oparciu o rzeczywistą wydajność, co z kolei zapewnia bardziej wiarygodne dane i odpowiednie obliczenia. Przez wiele lat konkurujące ze sobą jednostki były oceniane w maksymalnych temperaturach pracy (tj. 51 °C). Jednostki te ZAWSZE muszą pracować z najwyższą wydajnością, by osiągnąć maksymalną efektywność, często w temperaturze zbyt wysokiej dla prawidłowego chłodzenia elektroniki. Praca w warunkach poniżej wartości maksymalnej prowadzi do 20–30 % spadku efektywności chłodzenia.
FAKTY na temat klimatyzatorów DTS 3000...
Wysoka temperatura otoczenia.
Serię DTS 3000 korzystającą ze sprężarek pracujących w wysokich temperaturach oraz większych skraplaczach, zaprojektowano, by uzyskać lepsze wyniki w zastosowaniach zewnętrznych, które wymagają maksymalnej temperatury otoczenia 55 °C – np. pobocza, dachy lub lokalizacje pustynne. Wewnętrzne jednostki NEMA typ 12 również mogą pracować przy maksymalnych wartościach i można je montować blisko sprzętów generujących wysoką temperaturę, takich jak piekarniki przemysłowe, piece i bojlery. Opcje z wysoką temperaturą otoczenia są również dostępne dla temperatury 60 °C.
Bezpieczeństwo dla środowiska.
Przez ostatnich 5 lat firma Pfannenberg korzystała ze sprężarek z czynnikiem chłodniczym R134a wolnego od HFC, a nie czynnika R22, który nie jest uważany za bezpieczny dla środowiska. Ze względu na zmiany w normach dla przemysłu dot. środowiska na bardziej surowe, od 2010 r. czynnika tego nie można już używać w nowych maszynach.
Modernizacja istniejących modeli z czynnikiem R22 będzie kosztowna i trudna do realizacji, gdyż sprężarki z czynnikiem R134a są zazwyczaj duże.
Aktywne zarządzanie kondensatem.
Pasywne zarządzanie kondensatem opiera się na linii odprowadzania czynnika chłodzącego, w której wykorzystuje się przepływ gorącego gazu przez rurę, aby odparowywać wilgoć zebraną na tacy kondensatu. Po wyłączeniu się cyklu chłodzenia wilgoć nie jest usuwana. Aktywne zarządzanie kondensatem korzysta z elementu grzejnego PTC. Elementy te wymagają niewielkiej przestrzeni montażowej i charakteryzują się wysoką gęstością mocy.
Po usunięciu wody z tacy na kondensat, element ten automatycznie zmniejsza swoje zapotrzebowanie na moc. Sterowaniem elementem grzejnym jest niezależne od sterowania chłodzeniem.
Specjalnie zaprojektowany wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do tyłu.
Wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do tyłu używa jednego dużego łożyska, w przeciwieństwie do typowej dmuchawy, która posiada dwa mniejsze łożyska. Większe łożysko oraz uszczelniony silnik gwarantują użytkowanie wentylatora przez ponad 55 000 godzin w trudnych warunkach przemysłowych, natomiast w typowej dmuchawie przeciętny okres użytkowania wynosi tylko 20–30 tys. godzin. Konstrukcja łopatek zagiętych do tyłu tworzy naturalny kąt prosty dla długiej wewnętrznej ścieżki powietrza zamiast wyciskania ścieżki powietrza z dmuchawy lub wpuszczanie krótkiej ścieżki powietrza, która może stworzyć krótki cykl w obiegu wewnętrznym.
Powlekane rury skraplacza stanowią oszczędne rozwiązanie.
Zwoje w większości skraplaczy są powlekane, ponieważ znajdują się w trudnym środowisku naturalnym (słona woda) lub przemysłowym (substancje chemiczne). Skorodowane zwoje skraplacza bez powłoki mogą prowadzić do szybkiej utraty wydajności, obniżenia skuteczności oraz większego zużycie energii. Trwałość jednostki w trudnych warunkach może stanowić poważny problem: znane są przypadki awarii zwojów bez powłoki umiejscowionych w trudnym środowisku w okresie krótszym niż rok. Zwój, który jest odpowiednio powleczony wysokiej jakości środkiem chroniącym przed korozją, może wytrzymać w trudnych warunkach środowiska, działać bardzo długo i zapewniać w ten sposób oszczędność.
Duże odległości między żebrami skraplacza umożliwiają osiągnięcie wyższej wydajności.
Większa odległość między żebrami skraplacza optymalizuje równowagę pomiędzy wyższą wydajnością a pracą urządzenia bez zabrudzeń. Większa odległość między żebrami umożliwia przechodzenie większych cząstek przez skraplacz, podczas gdy ogólna wydajność zostaje utrzymana. Mała odległość między żebrami wymaga zazwyczaj zastosowania filtra, który nie pozwalałby na zanieczyszczenie skraplacza, co zmniejsza przepływ powietrza i ogólną wydajność. Wiele zastosowań nie posiada filtrów – rozwiązanie takie wiąże się z mniejszą ilością prac konserwacyjnych.
Hermetyczne uszczelnienie dla wydłużenia interwałów serwisowych.
Pfannenberg stosuje hermetycznie uszczelnione sprężarki. W jednostkach, w których stosuje się zawory wyposażone w uszczelki w celu „łatwego” ponownego załadowania, konieczne jest ponowne załadowanie właśnie z powodu obecności zaworu. Jeśli czynnik nie jest w nich uzupełniany co 2–3 lata, jednostka taka nie będzie pracować z maksymalną wydajnością.
W dużych zakładach przemysłowych bardzo często zdarza się, że około 60% klimatyzatorów pracuje z ograniczoną wydajnością z powodu strat czynnika chłodniczego, podczas gdy większość pracowników odpowiedzialnych za konserwację nie ma świadomości zagrożenia dla systemów elektronicznych.
Projekty dla zastosowań w przemyśle spożywczym.
Modele NEMA 4/4X serii DTS 3000 firmy Pfannenberg posiadają pokrywy wykonane z polerowanej stali nierdzewnej typu 304 nr 3 o strukturze pionowych ziarenek dla zastosowań przemysłowych oraz związanych z żywnością. Niepolerowane wykończenie może przyciągać kurz i inne niechciane substancje zanieczyszczające. Dla większości konstrukcji dostępne są również opcje z mniejszą zawartością węgla (316L); są one uważane za bardziej odporne na korozję w porównaniu ze stalą nierdzewną typu 304.
Wytrzymałe pokrywy metalowe zapewniają dodatkową ochronę.
W zastosowaniach przemysłowych dekoracyjne kratki z tworzyw sztucznego nie zawsze wytrzymują trudne warunki środowiska i wykazują większe zużycie niż w przypadku metalowych pokryw. Pokrywy metalowe nie tylko powodują, że jednostka jest bardziej wytrzymała, ale też łatwiej jest je pomalować, by dostosować kolor do wyglądu całej maszyny.
| Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
|---|---|---|---|---|
Certyfikat UL |
|
66 KB | Do pobrania |