Охлаждающие устройства для тяжелых условий эксплуатации
Охлаждающие устройства серии Pfannenberg DTS 3000
- Наружное применение
- Атмосферные температуры до +55 °C
- Суровые условия эксплуатации.
- Пищевая промышленность
- Перечисленный UL (UL listed)
Что такое NEMA?
NEMA является национальной ассоциацией производителей электрооборудования в США, которая определяет основной набор стандартов производства для Соединенных Штатов и Канады.
Соблюдение этих стандартов гарантируется сертификатом UL
Оценку NEMA (тип 12, 3R/4, 4/4X) можно сравнить с рейтингом IP (IP 54, 56, 56) – хотя нет прямого соответствия – но первый является более комплексным, а также включает в себя другие факторы, такие как защита от коррозии.
Охлаждающие устройства Pfannenberg серии NEMA перечислены в списке UL.
| Степень защиты NEMA | 12 | 3R/4 | 4/4X |
|---|---|---|---|
| Контакт с внутренним содержимым | x | x | x |
| Проникновение загрязнений | x | x | x |
| Попадание брызг воды | x | x | x |
| Пыль | x | x | |
| Масла и смазочно-охлаждающие жидкости | |||
| Обледенение | x | ||
| Струи воды | x | ||
| Коррозия | x | ||
| Аналог IP | IP 54 | IP 56 | IP 56 |
Когда вы нуждаетесь в охлаждающих устройствах NEMA?
К примеру:
- Вдоль дорог и автомагистралей
- В пустынных условиях
- Применение в пищевой промышленности (нержавеющая сталь 304 # 3 степени шлифовки)
- управление водными ресурсами и переработке (влагозащищенный корпус из нержавеющей стали)
- В текстильной, бумажной промышленности или процессах производства стекла и керамики
NEMA тип 3R/4 для наружного применения.
| Тип | Мощность охлаждения | Номинальное напряжение | Габариты (ВxШxГ) |
|---|---|---|---|
| DTS 3031 | 300 Вт | 115 / 230 В | 394 x 178 x 229 мм |
| DTS 3061 | 680 Вт | 115 / 230 В | 515 x 254 x 279 мм |
| DTS 3161 | 1100 Вт | 115 / 230 В ; 1~ | 748 x 395 x 294 мм |
| DTS 3161 SL | 1300 Вт | 115 / 230 В ; 400 / 460 3~ | 914 x 307 x 307 мм |
| DTS 3165 | 1600 Вт | 115 / 230 В ; 400 / 460 3~ | 914 x 305 x 302 мм |
| DTS 3261 | 2000 Вт | 115 / 230 В ; 400 / 460 3~ | 1209 x 395 x 326 мм |
| DTS 3265 | 2900 Вт | 115 / 230 В ; 400 / 460 3~ | 1347 x 406 x 301 мм |
| DTS 3461 | 4000 Вт | 400 / 460 3~ | 1502 x 403 x 468 мм |
| DTS 3661 | 5500 Вт | 230 В ; 400 / 460 3~ | 1665 x 485 x 620 мм |
NEMA тип 4/4X – из влагозащищённой нержавеющей стали
| Тип | Мощность охлаждения | Номинальное напряжение | Габариты (ВxШxГ) |
|---|---|---|---|
| DTS 3031 SS | 300 Вт | 115 / 230 В | 394 x 178 x 229 мм |
| DTS 3081 | 680 Вт | 115 / 230 В | 515 x 254 x 279 мм |
| DTS 3181 | 1100 Вт | 115 / 230 В ; 1~ | 748 x 395 x 294 мм |
| DTS 3181 SL | 1300 Вт | 115 / 230 В ; 400 / 460 3~ | 914 x 307 x 307 мм |
| DTS 3185 | 1600 Вт | 115 / 230 В ; 400 / 460 3~ | 914 x 305 x 302 мм |
| DTS 3281 | 2000 Вт | 115 / 230 В ; 400 / 460 3~ | 1209 x 395 x 326 мм |
| DTS 3285 | 2900 Вт | 115 / 230 В ; 400 / 460 3~ | 1347 x 406 x 301 мм |
| DTS 3481 | 4000 Вт | 400 / 460 3~ | 1502 x 403 x 468 мм |
| DTS 3681 | 5500 Вт | 230 В ; 400 / 460 3~ | 1665 x 485 x 620 мм |
Охлаждение, основанное на реальных показателях.
Pfannenberg предлагает кривые холодопроизводительности, основанные на реальных условиях. Многие годы конкуренты показывали кривые холодопроизводительности при максимальных рабочих условиях (т.е. 51 °C). Эти устройства должны работать ВСЕГДА на максимальной мощности для достижения максимальной эффективности. Это часто приводит к тому, что температура слишком высока для охлаждения электроники. Функционирование ниже максимальных условий приводит к падению эффективности охлаждения на 20–30%.
Факты об охлаждающих устройствах Pfannenberg серии DTS 3000.
Повышенная охлаждающая способность при высокой температуре окружающей среды.
Серия DTS 3000 спроектирована с использованием высоко температурных компрессоров и конденсаторов большей площади для обеспечения лучшей производительности в уличных применениях с максимальной температурой окружающей среды до +55 °C. Охлаждающие устройства для внутреннего применения типа NEMA 12 могут также достигать максимальной проихзводительности и могут быть смонтированы около объектов с высоким тепловыделением, таких как: промышленные печи, топки и котлы. Также опционально доступны охлаждающие устройства с рабочим температурным диапазоном до 60 °C.
Забота об окружающей среде.
Последние 5 лет Pfannenberg использует компрессоры для озонобезопасного хладагента R134a, а не для хладагента R22, который не соответствует требованиям безопасности окружающей среды. Из-за ужесточения стандартов по безопасности окружающей среды хладагент R22 не может быть использован в новых устройствах после 2010 года. Модернизация оборудования с компрессорами, использующими хладагент R22 на R134 – это затратный и трудоемкий процесс, связанный с подбором, заменой и промывкой основных узлов установки.
Активное управление конденсатом.
При пассивном управлении конденсатом, образующийся конденсат испаряется из емкости для сбора конденсата с помощью нагнетательной линии, содержащей газ высокой температуры. Когда охлаждение не работает – конденсат не удаляется. Активное управление конденсата использует нагревательный элемент с положительным температурным коэффициентом. Эти элементы требуют мало места для монтажа и обладают высокой эффективностью.
После того как весь конденсат испарится из емкости, нагревательный элемент уменьшает свою мощность нагрева автоматически. Управление нагревательным элементом не зависит от управления охлаждением.
Специально разработанный центробежный вентилятор.
Центробежный вентилятор использует один большой подшипник по сравнению с обычными вентиляторами, которые используют два маленьких подшипника. Большой подшипник и герметизированный двигатель позволяют увеличить время наработки на отказ до 55 000 часов при жестких условиях эксплуатации. По сравнению с обычными вентиляторами, имеющими время наработки на отказ только 20 000–30 000 часов. Центробежный вентилятор создает естественный прямой угол выходящего воздуха для максимальной пути внутреннего воздушного потока. По сравнению с обычными вентиляторами, создающими короткий путь внутреннего воздушного потока внутреннего контура, что может приводить к "короткому замыканию" внутреннего воздушного контура.
Покрытие теплообменника конденсатора обеспечивает экономичное решение.
Большинство теплообменников конденсатора производятся с покрытием, так как они находятся либо в жестких естественных условиях (солевой туман), либо в искусственно созданных сложных условиях эксплуатации (химическое производство). Коррозия непокрытого теплообменника конденсатора приводит к быстрой потере охлаждающей способности, уменьшению эффективности и увеличению энергопотребления. При эксплуатации в сложных условиях окружающей среды охлаждающие устройства могут возникнуть серьезные проблемы. Опыт показывает, что непокрытый теплообменник конденсатора выходит из строя меньше чем за год. Теплообменник конденсатора, покрытый качественным антикоррозийным средством может противостоять жестким условиям эксплуатации, обеспечивая долгий срок службы и экономичность сервиса.
Увеличенное расстояние между пластинами теплообменника конденсатора для большей производительности.
Увеличенное расстояние между пластинами теплообменника конденсатора является результатом баланса между увеличением производительности и уменьшением загрязненности в процессе эксплуатации. Большое расстояние между пластинами теплообменника конденсатора позволяет частицам большего размера проходить через конденсатор, сохраняя охлаждающую способность. Маленькое расстояние между пластинами конденсатора предполагает использование фильтра для сохранения теплообменника конденсатора в чистоте, что приводит к уменьшению воздушного потока и уменьшению охлаждающей способности. Во многих областях применения могут использоваться охлаждающие устройства без фильтра во внешнем воздушном контуре, что приводит к увеличению межсервисных интервалов.
Герметичные компрессоры для увеличения межсервисных интервалов.
Pfannenberg использует герметичные компрессоры. Охлаждающие устройства, которые используют разборные клапаны (для легкой дозаправки хладагентом) нуждаются в дозаправке именно из-за использования этих клапанов. Если они не дозаправляются каждые 2–3 года они не выдают 100 % охлаждающей способности.
На больших промышленных предприятиях очень часто встречается ситуация, когда примерно 60 % охлаждающих устройств работают при пониженной охлаждающей способности из-за потерь хладагента. При этом обслуживающий персонал не догадывается об опасности для их электронники.
Оборудование для пищевой промышленности.
Линейка кондиционеров серии DTS 3000 NEMA Тип 4/4X имеет кожух, сделанный из нержавеющей стали 304, с тройной полировкой и вертикальным зернением для общепромышленного применения и применения в пищевой промышленности. Неполированные поверхности могут задерживать пыль и другие нежелательные загрязнения. Корпусы из низкоуглеродистых сталей (316 L) также доступны для многих моделей и они считаются более коррозионно стойкими по сравнению с корпусами, сделанными из нержавеющей стали 304.
Металлические кожухи обеспечивают дополнительную защиту.
В промышленных применениях декоративные пластиковые решетки не всегда выдерживают жесткие условия эксплуатации и подвержены большему износу, чем металлические кожухи. Металлические кожухи не только делают охлаждающие устройства более прочными, но и могут быть более легко покрашены для соответствия дизайну всего оборудования.
| Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|---|
Сертификат UL |
|
66 KB | Загрузить |