Выбор правильного устройства для любого места и любой температуры.
Проанализируйте условия эксплуатации, чтобы сделать правильный выбор.
Выбор наиболее подходящего решения для климат-контроля зависит от конкретных условий окружающей среды и в значительной степени от преобладающей температуры. Она всегда ниже, чем требуется в электротехническом шкафу? Или выше? Загрязнен ли воздух? Жидкостное охлаждение подходит больше, чем охлаждение воздухом? Каким бы ни был ответ — у нас есть подходящий продукт.
Низкая температура окружающей среды?
Если температура окружающего воздуха всегда ниже температуры, которую требуется поддерживать в электротехническом шкафу, вентиляторы с фильтром обеспечат экономичное охлаждение. Если воздух сильно загрязнен пылью или жидкостями, рекомендуем рассмотреть воздухо-воздушные теплообменники.
Охлаждение с помощью вентиляторов с фильтром.
Вентилятор с фильтром направляет прохладный отфильтрованный наружный воздух во внутреннее пространство электротехнического шкафа. При этом незначительно повышается внутреннее давление, что предотвращает попадание пыли в корпус. Установка вентилятора в нижней трети корпуса шкафа и размещение выходного фильтра как можно выше также способствуют естественной конвекции воздуха и предотвращают появление тепловых «карманов».

Охлаждение с помощью охлаждающих устройств.
Активное охлаждающее оборудование забирает воздух из электрического шкафа и понижает его температуру до нужной величины, обеспечивая тем самым поддержание в электрическом шкафу определенной температуры. Самая низкая температура внутри шкафа – не обязательно самая лучшая. Наше оборудование предварительно настроено на 35 °С. Эта температура обеспечивает хороший баланс между сроком эксплуатации и накоплением конденсата. Очень важно обеспечить хорошие забор и выброс воздуха во внешнем контуре для надлежащего удаления тепловой энергии в окружающую среду.

Высокая температура окружающей среды?
Если температура окружающей среды всегда выше температуры, которую требуется поддерживать в электрическом шкафу, используется активное охлаждение. Если наружный воздух сильно загрязнен маслом, пылью или при неблагоприятных или влажных условиях окружающей среды рекомендуется использовать воздухо-водяные теплообменники.

Охлаждение с помощью воздушно-водяных теплообменников.
Воздухо-водяные теплообменники не требуют обслуживания в процессе эксплуатации и не зависят от качества атмосферного воздуха. Они могут использоваться при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды (>55 °С) в маслянистой, пыльной, влажной и агрессивной окружающей среде (степень защиты вплоть до IP 65). В этих устройствах для удаления энергии тепловыделения используется вода, поэтому они также подходят для охлаждаемых кондиционерами производственных площадей, в которых дополнительное нагревание не допускается.

Повышение производительности благодаря использованию наших комплексных решений.
Непревзойденная эффективность: комбинации устройств.
Системные решения сочетают преимущества различных устройств и позволяют оптимизировать эффективность, экологические характеристики и безопасность за счет стабильной подачи требуемого хладагента при нужной температуре вплоть до выключения устройства и предотвращения образования конденсата в шкафу.
Вентиляторы с фильтром и термостаты.
Сочетание вентиляторов с фильтром и термостатов обеспечивает существенную экономию энергии, материалов и времени. Термостат управляет работой вентилятора с фильтром, что уменьшает потребление энергии и существенно увеличивает срок службы вентилятора. Уменьшается расход фильтрующего материала, сокращается время для очистки. Улучшаются экологические характеристики системы охлаждения, снижаются затраты, повышается надежность производственного процесса.
Воздухо-водяной теплообменник и чиллер.
Комбинация воздухо-водяного теплообменника и чиллера создает безопасную и бесшумную систему охлаждения, работающую независимо от качества атмосферного воздуха в месте установки. Замкнутая трубопроводная система обеспечивает простое и экономичное охлаждение панели управления, системы или оборудования.

Термостаты, гигростаты и нагреватели.
Нагреватели для электротехнических шкафов в комбинации с термостатами и гигростатами обеспечивают полную уверенность в поддержании требуемого температурного режима. В дополнение к экономии электроэнергии и, соответственно, к лучшему тепловому балансу, комбинация нагревателей с термостатами и гигростатами повышает надежность производственных процессов.

Достоверные данные прямо на экране.
Проектировщикам и конструкторам необходимо учитывать фактор безопасности при разработке систем кондиционирования воздуха и сигнализации. Программа Pfannenberg Sizing Software (PSS) представляет собой бесплатный и удобный инструмент, предоставляющий профессиональные рекомендации по выбору устройств. Вы можете уже на этапе планирования избежать как дорогостоящей избыточности, так и опасного дефицита мощностей, а также проверить расчетные параметры проекта.
Иногда обстоятельства затрудняют выбор правильного решения. PSS содержит открытую библиотеку, благодаря которой можно без труда выбрать специальные компоненты. Таким образом, мы гарантируем охват всего спектра возможных областей применения и решений по климат-контролю, вторичному охлаждению и сигнализации.
Программа PSS работает в режиме онлайн. Программу можно загрузить по адресу: www.pfannenberg.com/pss