Индустрия 4.0 становится реальностью благодаря облачным технологиям.
Увеличение степени оцифровки открывает новые возможности для управления производственными предприятиями и развития интерфейса "машина-машина". Являясь мировым лидером в области климат-контроля электрических шкафов и охлаждения технологических процессов, мы не только следуем за развитием рынка, но являемся одним из его локомотивов.
Вместе с Telekom Deutschland GmbH мы предлагаем первые облачные решения для промышленного климат-контроля: кондиционеры εCOOL Х-серии. Они являются флагманским продуктом нового поколения устройств, способных обмениваться данными. Х-серия демонстрирует непревзойденные значения КПД. Эта серия, помимо кондиционеров, также включает в себя чиллеры.


Беспрепятственный обмен данными по всему миру. 24/7.
Насколько высока температура в электрическом шкафу? Работает ли вентилятор на пределе? Необходимы ли работы по техническому обслуживанию в ближайшее время? Охлаждающее оборудование само даст ответы на эти вопросы, в режиме реального времени. Связь оборудования с облаком позволяет пользователям и операторам станции получать данные о состоянии, статистику диагностики и аварийные оповещения от охлаждающих устройств, независимо от их местоположения. После того, как данные предоставлены, информация интегрируется непосредственно в приложения.
Высочайшие стандарты защиты данных.
Как лидер европейского рынка облачных приложений, Telekom Deutschland GmbH обеспечивает безопасные системы для передачи и хранения данных. Через протокол Modbus охлаждающее устройство связывается с модулем GSM и интегрированной SIM-картой, через которую непосредственно передает данные посредством безопасной мобильной связи непосредственно на облачный сервер Telekom. Используя специальный веб-сайт, как приборную панель, пользователи 24/7 из любой точки мира могут видеть текущие показатели работы охлаждающего устройства, а также сохраненную историю параметров работы.
Облачные технологии обеспечивают максимальную гибкость доступа без ущерба для безопасности внутренней сети. Работают они независимо от ИТ-системы пользователя. При этом доступ к ИТ-структуре соответствующей компании предоставлять не требуется.