Чем стабильнее рабочий климат, тем дольше служат компоненты.
Электротехнические шкафы и их высокопроизводительные компоненты незаменимы для контроля современных производственных процессов. Легко можно представить последствия, когда чувствительная схема и модули перегреваются: системы прекращают работу, создавая риск производственных потерь и преждевременного износа компонентов.
Для обеспечения длительной и надежной работы чувствительных электронных компонентов, температура внутри электротехнических шкафов не должна выходить за определенные границы. Испытания показали, что повышение температуры всего лишь на 10 К сокращает срок службы электрических компонентов более чем на 50%.
Идеальный климат-контроль в электротехнических шкафах предотвращает критические перепады температуры и перегрев, защищает от образования конденсата. Таким образом, он значительно снижает риск отказов оборудования и продлевает срок службы электронных блоков управления.
Зачем нужен климат-контроль?
Средний срок службы пленочных конденсаторов уменьшается при повышении температуры окружающей среды.
Слишком жарко – слишком холодно – слишком влажно – выход из строя. Защитите электронные системы от перегрузок.
Выбор наиболее подходящего решения для климат-контроля необходимо начать с анализа местоположения устройства и температуры окружающей среды. Дело в том, что микроклимат в электротехническом шкафу также может зависеть от погодных условий, солнечной радиации или других внешних источников тепла.
Климатическое или техногенное воздействие, в том числе очень низкая температура окружающей среды – все это нужно учитывать при проектировании системы климат-контроля. Это означает, что электротехнические шкафы могут потребовать обогрева для предупреждения негативных последствий избыточного холода и сопутствующего образования конденсата, таких как коррозия и короткое замыкание.
Еще один важный фактор, который необходимо принимать во внимание – это качество окружающего воздуха, который может быть, к примеру, слишком влажным, пыльным,загрязненным маслами или газами.
Решения для климат-контроля от Pfannenberg учитывают все факторы, которые необходимы для работы чувствительной электроники в электрошкафах и создают оптимальные стабильные условия эксплуатации для конкретных областей применения.
При планировании климат-контроля следует учитывать тепловыделение компонентов, а также внешние факторы
Почему Pfannenberg?
Наша концепция охлаждения обеспечивает уникальную гибкость.
Один монтажный вырез, много возможностей: наше активное охлаждающее оборудование, воздухо-воздушные и воздухо-водяные теплообменники имеют одинаковые размеры монтажного выреза и совместимы с электротехническими шкафами любых производителей. Это позволяет легко модифицировать технологию охлаждения в любое время, например, после модернизации компонентов электротехнического шкафа или перенастройки в связи с изменившимися температурными условиями.
Машиностроители и строители заводов, конечные потребители и дистрибьюторы высоко ценят гибкость и экономию за счет существенного снижения затрат при доукомплектовании и модернизации электротехнических шкафов.
Уникальную гибкость и экономию обеспечивают 1 монтажный вырез, 3 технологии охлаждения, 9 различных устройств:
- Стандартизированный монтажный вырез для всего проекта
- Возможность выбора наиболее подходящей технологии охлаждения даже после завершения этапа планирования.
- Легкая замена охлаждающего устройства при изменении температурных условий.
- Легче поддерживать склад запасных устройств для сервисных случаев.
- Меньше времени и денег требуется для технического обслуживания и ремонта благодаря технологии Plug-and-Play.
Совместимость вырезов позволяет менять технологию охлаждения в любое время.
У вас серьезные экологические задачи? Мы поможем в их решении.
Повышение производительности, сокращение выбросов CO2 и снижение затрат – мы знаем о проблемах, с которыми сталкиваются компании сегодня. Мы предлагаем решение: технология εCOOL. Разработанная для достижения максимальной экономической эффективности в сочетании с максимальной производительностью, технология εCOOL представляет собой новый стандарт экономии затрат и энергии в области климат-контроля электротехнических шкафов. Результат: только ежегодная экономия энергии составляет более 35%.
Технология εCOOL также устанавливает рекорды в отношении простоты монтажа и обслуживания, что приносит дополнительные финансовые выгоды. Впечатляют возможности всех продуктов, так как они обладают оптимизированными сервисными показателями MTTR* и MTTF**, возможностью сборки менее чем за 3 минуты одним человеком без инструментов, а также удобной системой обслуживания и ремонта Plugand- Play.
Производимые из прочной листовой стали, охлаждающие устройства Pfannenberg оказались чрезвычайно устойчивыми и долговечными при проверке в промышленных условиях эксплуатации. В зависимости от требований возможен традиционный монтаж на двери или боковой поверхности, монтаж с частичным заглублением или навесной монтаж, а также монтаж на крыше, позволяющий сэкономить место. Цвета могут легко варьироваться благодаря возможности нанесения на корпус лакокрасочного или порошкового покрытия соответствии с требуемым промышленным дизайном.
Требуются ли вентиляторы с фильтром, системы охлаждения, чиллеры или нагреватели в виде отдельных изделий или для комбинированного использования – ведущие компании по всему миру пользуются преимуществами решений для климат-контроля от Pfannenberg. Свяжитесь с нами, и мы предложим вам решение, идеально соответствующее вашим требованиям.
*MTTR: Mean Time To Repair (среднее время до ремонта)
**MTTF: Mean Time To Failure (среднее время наработки на отказ)
Сокращение затрат за счет повышения энергоэффективности и сокращение издержек за счет легкости обслуживания.