Un clima estable prolonga la vida útil de los componentes.
Los cuadros eléctricos y sus componentes de altos rendimientos son elementos fundamentales para el control de los procesos de producción modernos. Sin embargo, las consecuencias derivadas del sobrecalentamiento de circuitos y módulos delicados son fáciles de imaginar: los sistemas se apagan, generando el riesgo de costosos períodos de inactividad de la producción y envejecimiento prematuro de los componentes.
Para que los componentes electrónicos delicados funcionen durante mucho tiempo y de manera fiable, la temperatura dentro de los cuadros eléctricos no debe salirse de los límites establecidos. Pruebas técnicas han demostrado que un aumento mínimo de la temperatura, incluso de tan solo 10 °C, reduce en más del 50 % la vida útil de los componentes eléctricos.
Es por ello que es importante un sistema de climatización perfecto de los cuadros eléctricos: previene oscilaciones térmicas perjudiciales, impide el sobrecalentamiento y evita la formación de condensación. De esta forma contribuye a aumentar de manera notable la protección contra fallos, prolongando la duración de las unidades de control.
¿Por qué climatizar?
La duración de los condensadores de película disminuye al aumentar la temperatura ambiente.
Calor, frío, humedad, averías. Proteja sus sistemas contra el estrés.
Para optar por la solución de climatización ideal es esencial tener en cuenta en primer lugar la ubicación de la unidad y la temperatura ambiente. Las condiciones dentro de un cuadro eléctrico pueden estar influenciadas también por las condiciones atmosféricas, por la irradiación solar o por otras fuentes de calor externas.
Incluso una temperatura ambiente muy baja, tanto de naturaleza climática como técnica, influye en la elección de las soluciones de climatización. Para contrarrestar los efectos del frío excesivo y los riesgos asociados a la formación de condensado, tales como la corrosión y cortocircuitos, podría ser necesario calefaccionar el cuadro eléctrico.
Otro factor importante que se debe tener en cuenta es la calidad del aire ambiente, por ejemplo en presencia de un porcentaje excesivo de humedad, polvo, aceite o gas.
Las soluciones de climatización Pfannenberg tienen en cuenta todos estos factores y crean las condiciones ideales para los componentes electrónicos delicados de los cuadros eléctricos: un entorno de funcionamiento estable con un nivel excelente.
La climatización es necesaria tanto por las dispersiones térmicas internas como por factores externos.
¿Por qué optar por Pfannenberg?
Nuestro concepto de refrigeración garantiza una flexibilidad única.
Una plantilla, un sinfín de posibilidades: nuestros climatizadores y los intercambiadores de calor aire/aire y aire/agua tienen las plantillas del mismo tamaño y son compatibles con los armarios eléctricos de cualquier marca. Esto permite intercambiar la tecnología de refrigeración en cualquier momento y con gran facilidad, por ejemplo después de actualizar los componentes eléctricos del cuadro o después de una adecuación a causa de las variaciones de temperatura.
Los fabricantes de máquinas e instalaciones, los usuarios finales y los distribuidores pueden beneficiarse de las ventajas ofrecidas por esta flexibilidad, que permite equipar y modificar los cuadros eléctricos con un ahorro notable.
1 plantilla, 3 tecnologías de refrigeración, 9 dispositivos diferentes para una flexibilidad única y un ahorro excepcional:
- Realización de una plantilla estandarizada en el armario eléctrico.
- Elección de la tecnología de refrigeración adecuada, incluso al final de la fase de diseño.
- Sustitución fácil de la tecnología de refrigeración cuando cambian las condiciones de temperatura.
- Almacenamiento fácil de los dispositivos de repuesto para las operaciones de asistencia.
- Asistencia y mantenimiento más rápidos y económicos gracias a la tecnología Plug & Play.
Las plantillas compatibles le permitirán sustituir las tecnologías de refrigeración en cualquier momento.
¿Objetivos ambiciosos en materia de medio ambiente? Nosotros le ayudamos.
Aumento de la productividad, reducción de las emisiones de CO2 y disminución de los costos: sabemos cuáles son los desafíos que las empresas de hoy están obligadas a enfrentar. Nuestra solución: la tecnología εCOOL. La tecnología εCOOL, desarrollada con el objetivo de maximizar el rendimiento y la eficiencia de los costos, redefine el concepto de ahorro de energía y reducción de los gastos en el sector de la gestión térmica de los cuadros eléctricos. El resultado: ahorros anuales superiores al 35 % solo para los costes de energía.
La tecnología εCOOL también establece un récord en términos de facilidad de montaje y mantenimiento, con beneficios adicionales en términos de costos. Todas las unidades impresionan por sus MTTR* y MTTF** excelentes, un montaje rápido (una persona puede hacerlo sin necesidad de herramientas en menos de 3 minutos) y el sistema Plug & Play.
Los climatizadores Pfannenberg, construidos en chapa de acero robusta, se caracterizan por una gran resistencia y una larga duración en condiciones severas de funcionamiento industrial. Están disponibles para el montaje tradicional lateral o en la puerta, para el montaje parcialmente empotrado lateral o en la puerta y para el montaje en el techo para ahorrar espacio. También los colores se pueden integrar fácilmente; de hecho, las cubiertas pueden estar completamente pintadas o revestidas en polvo de acuerdo con el diseño del sistema.
Ya sea que trate de ventiladores con filtro, climatizadores, refrigeradores o calentadores, para uso individual o combinado, las empresas líderes del mundo se benefician de las ventajas de las soluciones de climatización Pfannenberg. Póngase en contacto con nosotros para una solución a medida perfecta para sus necesidades.
*MTTR: Tiempo promedio para reparar
**MTTF: Tiempo promedio para fallas
Reducción de los costos gracias a la eficiencia energética y al mantenimiento rápido.