La perfección desde el principio
Como fabricante líder en el área de la gestión térmica industrial, ofrecemos una amplia gama de unidades de refrigeración eficientes. La Serie X de Pfannenberg es la más ventajosa en cuanto a eficiencia energética. Permite un bajo coste energético gracias a su adaptabilidad, a la velocidad variable y al control inteligente optimizado.
Cuando pensamos en una solución de refrigeración la construimos con alta precisión. Multi-Componente en velocidad variable, control inteligente y la eliminación de factores interferentes dan como resultado una precisión de hasta 0.1K.
La serie X se adapta automáticamente a su aplicación. Siempre tendrá la seguridad de un correcto dimensionamiento. La conectividad se proporciona mediante una conexión modbus estándar para una fácil integración. De este modo, sus parámetros de refrigeración son fácilmente accesibles y están disponibles para su estrategia de control individual.
La persistencia de la serie X proporciona una potencia fiable incluso a altas temperaturas ambientales. Para proporcionar una larga vida útil, las necesidades de mantenimiento son mínimas.
Beneficios del producto
-
1
Dimensionamiento simplificado cerrado
Gracias al control de velocidad altamente eficiente, cada unidad cubre un amplio rango de potencia.
Esto da lugar a una pequeña diversidad de tipos y, en consecuencia, a una gran seguridad de diseño:
(1) DTI 6X1E con un rango de 1.000-2.800 W
(2) DTI 6X2E con un rango de 2.000-4.500 W
¡El rango de capacidad de enfriamiento de 1,000–4,500 W está cubierto con solo 2 dispositivos! -
2
Tecnología BLDC de alta eficiencia
Entre otras técnicas, la innovadora tecnología de corriente continua sin escobillas (BLDC) utilizada da como resultado la mayor eficiencia energética del mercado.
-
3
Modbus
La interfaz de comunicación "Modbus" para integrar la unidad de refrigeración en el control de la máquina existente o en una solución en la nube.
-
4
Controlador XC
El controlador, especialmente desarrollado para esta serie, hace posible la comunicación entre la unidad de enfriamiento y el control de la máquina y también la integración en los procesos de producción.
-
5
Largo paso de aire
La gran distancia entre la salida de aire frío (abajo) y la entrada de aire caliente (arriba), ha mejorado aerodinámicamente la circulación del aire en el interior del armario eléctrico, lo que evita que se produzcan puntos calientes en los componentes que esteán sometidos a más estrés.