La solution parfaite
En tant que fabricant leader dans le domaine de la gestion thermique industrielle, nous fournissons une large gamme d'unités de refroidissement efficaces. La série X de Pfannenberg est la plus avantageuse en matière d'efficacité énergétique. Le coût énergétique est toujours faible grâce à l'adaptabilité, la vitesse variable et le contrôle intelligent optimisé.
Lorsque nous pensons à une solution de refroidissement, nous la construisons avec une grande précision. La multi-composante à vitesse variable, le contrôle intelligent et l'élimination des facteurs d'interférence permettent d'obtenir une précision jusqu'à 0,1K.
La série X s'adapte automatiquement à votre demande. Vous aurez toujours la sécurité d'un dimensionnement correct. La connectivité est assurée par une connexion modbus standard pour une intégration facile. Ainsi, vos paramètres de refroidissement sont facilement accessibles et disponibles pour votre stratégie de contrôle individuelle.
La persistance de la série X donne une puissance fiable même à des températures ambiantes élevées. Pour assurer une longue durée de vie, nous réduisons le nettoyage et rendons l'entretien très facile.
Avantages du produit

-
1
Un dimensionnement simplifié
Grâce à un contrôle de vitesse très efficace, chaque appareil couvre une large gamme de puissance. Cela permet d'obtenir une petite diversité de types et, par conséquent, une grande sécurité de conception.
(1) DTI 6X1E avec une plage de puissance de 1 000 à 2 800 W.
(2) DTI 6X2E avec une plage de puissance de 2 000 à 4 500 W. -
2
Une technologie BLDC hautement efficace
entre autres, la technologie innovante de courant continu sans balais (BLDC) permet d'obtenir le meilleur rendement énergétique du marché.
-
3
Modbus
L'interface de communication "Modbus" pour intégrer le groupe de refroidissement dans la commande de la machine existante ou dans une solution en cloud.
-
4
Contrôleur XC
L'unité de commande qui a été développé spécialement pour cette série permet la communication entre le groupe de refroidissement et la commande de la machine ainsi que l'intégration dans les processus de production.
-
5
Long passage de l'air
La grande distance entre la sortie d'air froid (en bas) et l'entrée d'air chaud (en haut), a amélioré la circulation aérodynamique de l'enceinte électrique qui évite les points chauds sur les composants particulièrement sollicités.