Économies d'énergie tangibles grâce aux climatiseurs εCOOL Pfannenberg.
Prenez l’exemple d’une PME disposant de 5 climatiseurs fonctionnant en deux-huit. En comparaison avec le DTI 6401, affichant une puissance frigorifique de 2000 W, avec un climatiseur semblable, disponible sur le marché.

Nouveaux avantages des climatiseurs εCOOL.

Simplicité d’utilisation : un entretien rapide réduit les coûts ordinaires.
Des solutions étudiées pour l'installation et l'entretien.
De la compatibilité des découpes aux solutions logicielles polyvalentes : la série εCOOL de Pfannenberg offre de hauts niveaux d'accessibilité et un entretien facile.
Gain de temps.
Montage εfficace !
La méthode de montage sans outil, rapide et brevetée réduit considérablement les coûts de processus. Si les mots ne vous suffisent pas ! Visionnez la vidéo de démonstration sur YouTube.
Montage rapide.
Les climatiseurs Pfannenberg sont caractérisés par une compatibilité des découpes sans égale : elle permet de remplacer les unités avec le minimum d'efforts sur le plan de l'installation. Ces systèmes de montage intelligents réduisent au minimum les opérations d’installation et de remplacement de l'unité.
Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Le Pfannenberg Sizing Software détermine vos besoins en refroidissement, calcule la puissance frigorifique nécessaire et recommande les composants appropriés. Ainsi, vous avez une solution sur mesure avec laquelle vous êtes sûr de choisir les dimensions correctes et d'éviter des surdimensionnements coûteux.