Ahorros tangibles con los climatizadores εCOOL Pfannenberg.
Un ejemplo práctico: Tomemos en consideración una pequeña empresa con 5 climatizadores donde se trabaja en dos turnos. Comparemos el DTI 6401, con una capacidad de refrigeración equivalente a 2000 W, con un climatizador similar disponible en el mercado.

Nuevas ventajas de los climatizadores εCOOL.

Fácil de utilizar: el mantenimiento rápido reduce los gastos ordinarios.
Soluciones estudiadas especialmente para la instalación y el mantenimiento.
Desde la plantilla compatible a las soluciones de software flexibles, la serie εCOOL de Pfannenberg ofrece un acceso perfecto y un mantenimiento sencillo.
Ahorro de tiempo.
Montaje eficiente.
Este método de instalación sin herramientas patentado y rápido reduce significativamente los costos de procesos. ¡No se contente solo con nuestras palabras! Vea el video de demostración en YouTube.
Montaje rápido.
Los climatizadores Pfannenberg se caracterizan por plantillas compatibles sin igual, lo que permite sustituir las unidades con un esfuerzo mínimo de instalación. Estos sistemas de montaje inteligentes permiten reducir al mínimo los trabajos de instalación y sustitución de la unidad.
Pfannenberg Sizing Software (PSS).
El Pfannenberg Sizing Software (software de dimensionamiento de Pfannenberg) establece sus necesidades de refrigeración, calcula la capacidad de refrigeración requerida y recomienda los componentes adecuados. De este modo, usted recibe una solución adaptada a su medida que le ofrece la seguridad de un dimensionado perfecto y le evita un costoso sobredimensionamiento.