La más amplia gama de productos
Como fabricante líder en el área de gestión térmica industrial, ofrecemos una amplia gama de climatizadores para exterior robustos con grado de protección elevado (estándar IP56 y NEMA Type 3R, IP66 como alternativa) así como calentadores, termostatos e higrostatos que completan el sistema.
Nuestra amplia gama de productos le ofrece una variedad de soluciones para la gestión térmica más compleja en exterior, que están disponibles muy rápidamente.
-
1
DTS 3031 | 300 W
-
2
DTS 3061 | 700 W
-
3
DTS 3161 | 1200 W
-
4
DTS 3165 | 1950 W
-
5
DTS 3261 | 1900 W
-
6
DTS 3265 | 3330 W
-
7
DTS 3661C | 7200 W
Más fuerte que los elementos
Equipado para el área de aplicación más grande posible. Si hay escarcha, calor o polvo: nuestros climatizadores funcionan de manera fiable en un rango entre -40 °C y +55 °C con los conjuntos de dispositivos para Baja temperatura (LA) y Alta Temperatura (HT) para temperaturas exteriores muy bajas o altas.
Una solución ideal para casi cualquier necesidad:
Características únicas de la serie DTS 3000
-
1
Diseño de bucle cerrado
Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado interior, eliminando el riesgo de que entren contaminantes al armario.
-
2
Ventilador impulsor de álabes curvados hacia atrás de alto flujo de aire
Proporciona un alto flujo de aire en un diseño duradero con un solo rodamiento. Supera a los sopladores de dos rodamientos típicos con una vida útil casi doble.
-
3
Protección de sobrecarga térmica
Los motores de compresor y ventilador están equipados con interruptores integrales de temperatura para apagar la unidad en caso de temperatura excesiva. De esta manera se aumenta la vida útil del compresor al evitar la desconexión por sobrecarga térmica.
-
4
Compresor sellado herméticamente
La ausencia de válvulas de llenado de refrigerante elimina las vías de fuga. Nunca es necesario recargar. Se garantiza la eficiencia 100 % de la capacidad de refrigeración.
-
5
Protección de la corrosión
Las unidades para exterior e intemperie tienen un recubrimiento especial en las tuberías y las bobinas en el lado expuesto de la unidad para proporcionar la máxima protección contra el agua salada, el gas ácido y otras sustancias corrosivas.
-
6
Válvula de expansión térmica
Regula el flujo de refrigerante en función de la demanda térmica para un rendimiento eficiente en todo el rango de temperatura de funcionamiento.
-
7
Diseño robusto
La cubierta de acero con recubrimiento en polvo o de acero inoxidable es diseñada para entornos de fabricación. Se pinta fácilmente para combinarlo con el armario o la máquina.
-
8
Gestión activa de condensados
La condensación es un producto secundario natural de la refrigeración. La bandeja de recogida de condensados calentada lo evapora, eliminando así la necesidad de tubos y bandejas de drenaje. Para ahorrar energía, este calentador solo se activa cuando es necesario
-
9
Exento de mantenimiento, diseño sin filtro
El amplio espacio entre las aletas es menos susceptible a la obstrucción por la acumulación de suciedad que provocaría un funcionamiento forzado del equipo, afectando su eficiencia.
Protección adicional
Protección adicional contra el condensado y la corrosión y también para la optimización del balance energético y de costes.
Los accesorios para aplicaciones en exterior:
Áreas de aplicación
Las propiedades únicas de los climatizadores para exterior Pfannenberg garantizan un amplio rango de aplicación. Las siguientes industrias se benefician de la mayor resistencia del producto:
- Transporte ferroviario y de mercancías - Condiciones exteriores extremas, ya sea lluvia, hielo, calor o vibraciones
- Plantas de tratamiento de agua y aguas residuales - Clima húmedo y uso de productos químicos
- Telecomunicación - Uso en exterior 24/7, algunos en los rincones más lejanos de la tierra
- Producción y procesamiento de metales - Fuerte generación de calor, vapores agresivos y suministro limitado de aire fresco
- Producción de cemento y materiales de construcción, industria de la madera - Ambiente polvoriento con partículas muy finas en el aire
- Producción de alimentos y bebidas - Uso regular de productos químicos durante la limpieza de las instalaciones de producción, limpieza a alta presión
- Energía eólica - Fluctuaciones climáticas extremas, bajas temperaturas
- Servicios de tráfico - bajas temperaturas, sal para deshielo de carreteras, aguanieve
| Date | Topic | Language | Presenter | Sign Up / Video |
|---|---|---|---|---|
| 3 dic 2018 | Thermal Management of Enclosures in COLD Conditions |
|
Product Management | ¡Regístrate ahora! |
| 11 mar 2019 | Thermal Management of Enclosures in WET Conditions |
|
Product Management | ¡Regístrate ahora! |
| 17 jun 2019 | Thermal Management of Enclosures in HOT Conditions |
|
Product Management | ¡Regístrate ahora! |
| 9 sept 2019 | Thermal Management of Enclosures in DUSTY Conditions |
|
Product Management | ¡Regístrate ahora! |
Downloads
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Stronger Than The ElementsPfannenberg Outdoor Cooling Units |
|
1,3 MB | Descargar |