La più ampia gamma di soluzioni
In qualità di produttore leader nel settore della gestione termica industriale, forniamo una vasta gamma di robuste unità di raffreddamento esterne con elevati sistemi di protezione (IP 56, UL Listed e NEMA Type 3R/4 e 4/4x) oltre a riscaldatori, termostati e igrostati che completano il sistema.
La nostra vasta gamma di prodotti offre una varietà di soluzioni per la gestione termica outdoor in ambienti ostili, disponibili molto rapidamente.
-
1
DTS 3031, 3031 SS| 300 W
-
2
DTS 3061, 3081, 3061 HT | 700 W
-
3
DTS 3161, 3181 | 1200 W
-
4
DTS 3165, 3185, 3165 HT | 1950 W
-
5
DTS 3261, 3281 | 1900 W
-
6
DTS 3265, 3285, 3265 HT | 3330 W
-
7
DTS 3461C, 3481C | 5800 W DTS 3661C, 3681C | 7200 W
Più forte degli elementi
Equipaggiato per le più diverse applicazioni. Che si tratti di gelo, calore o polvere, le nostre unità di raffreddamento funzionano in modo affidabile in un intervallo da -40 ° C a +55 ° C, grazie alle configurazioni per basse temperature (LA) e alte temperature (HT), ideali per ambienti particolarmente estremi. Una soluzione ideale per la quasi totalità delle esigenze applicative.
La soluzione perfetta per la quasi totalità delle esigenze applicative:
Cosa rende speciali i condizionatori DTS 3000
-
1
Circuito chiuso
Progettato per isolare l'aria esterna dall'aria condizionata all’interno, eliminando il rischio di contaminazione dell'armadio.
-
2
Potente ventilatore a lame retrocurvate.
Fornisce un grande flusso d’aria a lunga durata in un design a singolo cuscinetto a sfera. Surclassa i motori classici con due cuscinetti a sfera, raddoppiandone la vita utile.
-
3
Protezione termica da sovraccarico
I motori del compressore e del ventilatore sono dotati di interruttori di temperatura integrati per arrestare l'unità in caso di temperatura eccessiva. Ciò aumenta la vita utile del compressore prevenendone i sovraccarichi termici.
-
4
Compressore sigillato ermeticamente
L'assenza di valvole di riempimento del refrigerante elimina i percorsi di perdita. La ricarica non è necessaria. L'efficienza della potenza frigorifera è garantita al 100%.
-
5
Protezione dalla corrosione
I condizionatori outdoor e quelli resistenti al washdown presentano uno speciale rivestimento su tubi e serpentine per fornire la massima protezione dall'acqua salata, dai gas acidi e da altre sostanze corrosive.
-
6
Valvola di espansione termica
Regola il flusso di refrigerante in base alla richiesta effettiva, per prestazioni efficienti nell'intero intervallo di temperature di funzionamento.
-
7
Design robusto
Cover in acciaio verniciato a polvere o acciaio inossidabile, progettata per gli stabilimenti produttivi. Può essere facilmente dipinto per essere abbinato esteticamente al macchinario su cui è installato.
-
8
Gestione attiva della condensa
La condensa è un naturale sottoprodotto della refrigerazione. La vaschetta raccogli condensa riscaldata la fa scomparire, eliminando la necessità di tubi di scarico e vasche di raccolta esterne. Per risparmiare energia, questo riscaldatore si attiva solo quando necessario.
-
9
Non richiede manutenzione né filtri
L'ampia spaziatura tra le alette è meno suscettibile agli intasamenti da accumulo di sporcizia che farebbe lavorare l'unità più duramente, ostacolandone l'efficienza.
Ultra protezione
Ultra protezione contro la condensa e la corrosione. Ottimizzazione del bilancio energetico del bilancio dei costi.
Il complemento ideale per i condizionatori da esterno:
Campi d’applicazione
Le caratteristiche uniche dei condizionatori per esterni Pfannenberg vi permettono di operare serenamente nei più diversi settori industriali.
- Trasporto ferroviario e merci: condizioni esterne estreme, pioggia, gelo, calore e vibrazioni
- Impianti di trattamento delle acque bianche e reflue: clima umido e uso di prodotti chimici
- Telecomunicazioni: uso esterno 24/7, anche negli angoli più remoti del pianeta
- Produzione e lavorazione del metallo: forte produzione di calore, vapori aggressivi e limitata fornitura di aria fresca
- Produzione di cemento e materiali da costruzione, industria del legno: ambiente polveroso con particelle molto sottili nell'aria
- Produzione di alimenti e bevande: uso regolare di prodotti chimici durante la pulizia degli impianti di produzione, lavaggio ad alta pressione
- Energia eolica: fluttuazioni meteorologiche estreme, basse temperature
- Display autostradali: basse temperature, sale stradale, ghiaccio.
Downloads
| Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
|---|---|---|---|---|
Stronger Than The ElementsPfannenberg Outdoor Cooling Units |
|
2,1 MB | Download |