Breites Produktportfolio
Als führender Hersteller im Bereich der industriellen Klimatisierung bieten wir ein großes Programm an robusten Outdoor-Kühlgeräten mit hohen Schutzarten (IP 56 und NEMA Typ N3R als Standard) sowie systemergänzende Heizungen, Thermostate und Hygrostate.
Unser breites Produktportfolio bietet Ihnen eine Vielfalt von schnell verfügbaren Lösungen für die anspruchsvolle Outdoor-Klimatisierung.
-
1
DTS 3031 | 300 W
-
2
DTS 3061 | 700 W
-
3
DTS 3161 | 1200 W
-
4
DTS 3165 | 1950 W
-
5
DTS 3261 | 1900 W
-
6
DTS 3265 | 3330 W
-
7
DTS 3661C | 7200 W
Stärker als die Elemente
Ausgestattet für den größtmöglichen Einsatzbereich. Ob Nässe, Frost, Hitze oder Staub: Mit den Ausstattungspaketen Low Ambient für besonders niedrige und High Temperature für hohe Außentemperaturen arbeiten unsere Kühlgeräte zuverlässig in einem Spektrum von -40 °C bis +55 °C.
Eine optimale Lösung für nahezu jede Anforderung. Lesen Sie dazu mehr hier:
Einzigartige Features
-
1
Closed-Loop-Design
Isoliert die externe Umgebungsluft von der intern klimatisierten Luft und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in das Schaltschrankgehäuse.
-
2
Impellerventilator mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
Ermöglicht eine lange Luftführung und damit eine sichere Kühlung der Schaltschrankkomponenten. Dank geschlossenem Antrieb und einem einzelnen großen Kugellager besonders geeignet für raue Umgebungen – und mit einer Lebensdauer von 55.000+ Stunden etwa doppelt so langlebig wie herkömmliche Zweilagergebläse.
-
3
Thermischer Überlastschutz
Verdichter- und Lüftermotoren sind mit integrierten Temperaturschaltern ausgestattet, um das Gerät bei zu hohen Temperaturen abzuschalten. Das Verhindern thermischer Überlastauslösungen trägt zur erhöhten Lebensdauer des Kompressors bei.
-
4
Hermetisch gekapselter Kompressor
100% Kühlleistungseffizienz. Da keine Kältemittelfüllventile vorhanden sind, werden Leckagen vermieden. Auch ein Wiederaufladen ist nicht erforderlich.
-
5
Korrosionsschutz
Unsere Outdoor und Washdown Kühlgeräte besitzen Rohre und Spulen mit einer speziellen Beschichtung, die einen maximalen Schutz vor Salzwasser, saurem Gas und anderen korrosiven Substanzen bietet.
-
6
Thermisches Expansionsventil
Eine auf dem tatsächlichen Wärmebedarf basierende Regulierung des Kühlmittelflusses gewährleistet eine effiziente Leistung über den gesamten Betriebstemperaturbereich.
-
7
Robustes Gehäuse
Pulverbeschichtete Abdeckung aus Stahl oder Edelstahl für den Einsatz in Produktionsumgebungen. Passend zum Design von Gehäusen oder Maschinen sind sie auch in kleineren Stückzahlen und in verschiedenen Farben herstellbar.
-
8
Aktives Kondensatmanagement
Kondensat tritt bei der Kühlung als ein natürliches Nebenprodukt auf. Ein integriertes PTC-Heizelement, das nur bei Bedarf aktiviert wird, verdunstet es in einer Kondensatwanne, sodass weder Ablaufrohre noch -behälter benötigt werden.
-
9
Wartungsfreies, filterloses Design
Ein 3 mm breiter Lamellenabstand macht den Verflüssiger weniger anfällig für Schmutzablagerungen, die Verstopfungen erzeugen und die Effizienz beeinträchtigen können.
Zusätzlicher Schutz
Zusätzlicher Schutz vor Kondensat und Korrosion sowie zur Optimierung der Energie- und Kostenbilanz.
Die sinnvolle Ergänzung für Outdoor Anwendungen:
Anwendungsbereiche
Die einzigartigen Eigenschaften von Pfannenberg Outdoor Kühlgeräten garantieren weite Verwendungsmöglichkeiten. Von der besonderen Widerstandsfähigkeit der Geräte profitieren u.A.:
- Schienen- und Güterverkehr: Extreme Einsatzbedingungen unter freiem Himmel, ob Regen, Frost, Hitze oder Vibration.
- Kläranlagen und Wasseraufbereitung: Feuchtes Klima und Einsatz von Chemikalien
- Telekommunikation: 24/7 Einsatz unter freiem Himmel, teilweise in entferntesten Ecken der Erde
- Metallerzeugung und Weiterverarbeitung: Starke Hitzeentwicklung, aggressive Dämpfe und beschränkte Zufuhr von Frischluft
- Zement- und Baustoffeproduktion, Holzindustrie: Staubige Umgebung mit sehr feinen Partikeln in der Luft
- Nahrungsmittelproduktion: Regelmäßiger Einsatz von Chemikalien bei Reinigung der Produktionsanlagen, Reinigung unter Hochdruck
- Windkraft: Extreme Wetterschwankungen, niedrigste Temperaturen
- Verkehrsbetriebe: niedrige Temperaturen, Eintrag von Salz, Schneematsch
Downloads
| Beschreibung | Sprache | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|
Stärker als die ElementePfannenberg Outdoor Kühlgeräte |
|
3,9 MB | Download |