Bewährte deutsche Ingenieurskunst
Entdecken Sie Pfannenbergs fortschrittliche Außenschaltschrank-Heizlösungen, entwickelt und hergestellt in Deutschland. Unser Engagement für Exzellenz garantiert außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Sicherheit für Ihre Schaltschränke mit langlebigen und robusten Heizungen. Jede Lösung wurde entwickelt, um die höchsten Standards zu erfüllen, einschließlich Berührungsschutz und umfassender 100%-iger Funktionssicherheitstests. Unsere Produkte sind von führenden Behörden wie CE und UL zertifiziert, um ein Höchstmaß an Qualität und Leistung zu gewährleisten.
Zuverlässige Verfügbarkeit
Erleben Sie reibungslose Abläufe dank der hervorragenden Verfügbarkeit und pünktlichen Lieferung von Pfannenberg. Wir wissen, wie wichtig Effizienz in Ihrem Betrieb ist, und unsere zuverlässige Lieferkette stellt sicher, dass Ihr Bedarf jederzeit zeitnah gedeckt wird.
Effiziente Heizlösungen: Mit den effizienten Heizlösungen von Pfannenberg gehen Sie über die reine Wärmeerzeugung hinaus. Unsere Heizungen sind darauf ausgelegt, Ihre Komponenten zu schützen und gleichzeitig den Energieverbrauch zu optimieren. Verabschieden Sie sich von unnötigen Energieausgaben - unsere Lösungen stellen die Effektivität in den Vordergrund und sorgen dafür, dass Ihre Schaltschränke ohne Kompromisse geschützt sind.
Anwendungen
Unser umfangreiches Portfolio
Ganz gleich, ob es darum geht, kalte Umgebungen zu bewältigen oder Feuchtigkeit zu verwalten, unsere Heizungen bieten zuverlässige Lösungen. Darüber hinaus können unsere Heizungen nahtlos mit Thermostaten und Hygrostaten integriert werden, um eine präzise Klimaregelung in Ihren Gehäusen zu gewährleisten.
Da wir erkennen, dass jede Anwendung einzigartig ist, bieten wir eine Reihe von Größen und Typen an, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Von effizienten 10W Heizstrahlern bis hin zu leistungsstarken 1200W Heizlüftern bieten wir die ideale Heizlösung für Gehäuse jeder Größe.
Wofür Heizungen?
Endbenutzer berechnen oft die erforderliche Heizleistung zur Aufrechterhaltung einer Mindesttemperatur im Gehäuse auf der Grundlage von Umgebungs- und Materialwerten. Die Vermeidung von Kondensation erfordert jedoch die Berücksichtigung der ungünstigen Paarung von relativer Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Signifikante Temperaturunterschiede können zur Kondensation führen, was die Bedeutung des Einsatzes von Heizungen in diesen Szenarien unterstreicht. Detaillierte Informationen zum richtigen Einsatz von Elektro-Gehäuseheizungen finden Sie hier.
Finden Sie das richtige Produkt für Ihre Anwendung in unserem neuen Shop: Heaters (pfannenberg.com)

Strahlungsheizungen vs. Heizgebläse
Strahlungsheizungen eignen sich ideal zur gezielten Beheizung bestimmter Bereiche oder Bauteile ohne Luftbewegung und eignen sich daher für staubige oder verschmutzte Umgebungen, in denen zirkulierende Luft Schadstoffe verbreiten könnte.
- Direkte und effiziente Beheizung
- Völlig geräuschlos
- Höhere Energieeffizienz
Heizlüfter hingegen werden gewählt, wenn eine schnelle Erwärmung und Temperaturregelung unerlässlich sind. Darüber hinaus sind Heizgebläse in Situationen erwünscht, in denen die Luftzirkulation bei der Temperaturverteilung helfen und Hotspots verhindern kann, was sie für größere Gehäuse geeignet macht.
- Verteilt die Wärme gleichmäßig im Gehäuse
- Schnelleres Erreichen der gewünschten Temperatur
- Effektivere Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur innerhalb des Gehäuses