Farbharmonie in der Industriekühlung
Maschinenhersteller werden sich zunehmend bewusst, dass die Wertigkeit eines Produktes auch stark optisch geprägt ist. Bei der Auswahl von Komponenten achten sie auf ein harmonisches Erscheinungsbild.
Pfannenberg trägt dieser erhöhten Anfrage Rechnung und bietet seine Filterlüfter und Austrittsfilter auch in schwarz an.
Der Einsatz von Lüftergittern in hellen Grautönen stört bei farbigen Grundgehäusen empfindlich den optischen Eindruck. Schwarze Lüftergitter erzeugen dagegen einen angenehmen Kontrast und lassen sich somit hervorragend in das optische Gesamtbild der Maschine integrieren.
Pfannenberg Filterlüfter Portfolio ansehen
Filterlüfter - Black Edition
| Filterlüfter RAL 9011 / 230V AC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Ausschnitt | IP | Luftmenge freiblasend 50 Hz | Bestellnummer |
| PF 11.000 | 92 x 92 mm | 54 | 19 m³/h | 11611101050 |
| PF 22.000 | 125 x 125 mm | 54 | 60 m³/h | 11622101050 |
| 125 x 125 mm | 55 | 56 m³/h | 11622104050 | |
| PF 32.000 | 177 x 177 mm | 54 | 98 m³/h | 11632101050 |
| 177 x 177 mm | 55 | 100 m³/h | 11632104050 | |
| PF 42.500 | 223 x 223 mm | 54 | 125 m³/h | 11642101050 |
| 223 x 223 mm | 55 | 145 m³/h | 11642104050 | |
| PF 43.000 | 223 x 223 mm | 54 | 223 m³/h | 11643101050 |
| 223 x 223 mm | 55 | 223 m³/h | 11643104050 | |
| PF 65.000 | 291 x 291 mm | 54 | 480 m³/h | 11665102050 |
| PF 65.000 SL | 291 x 291 mm | 55 | 505 m³/h | 11675107050 |
| PF 66.000 | 291 x 291 mm | 54 | 640 m³/h | 11666102050 |
| PF 67.000 | 291 x 291 mm | 54 | 845 m³/h | 11667102050 |
| 291 x 291 mm | 55 | 925 m³/h | 11667107050 | |
Austrittsfilter - Black Edition
| Austrittsfilter RAL 9011 | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Ausschnitt | IP | Bestellnummer |
| PFA 10.000 | 92 x 92 mm | 54 | 11710001050 |
| PFA 20.000 | 125 x 125 mm | 54 | 11720001050 |
| 125 x 125 mm | 55 | 11720004050 | |
| PFA 30.000 | 177 x 177 mm | 54 | 11730001050 |
| 177 x 177 mm | 55 | 11730004050 | |
| PFA 40.000 | 223 x 223 mm | 54 | 11740001050 |
| 223 x 223 mm | 55 | 11740004050 | |
| PFA 60.000 | 291 x 291 mm | 54 | 11760002050 |
| 291 x 291 mm | 55 | 11760007050 | |