PFA 60.000

Austrittsfilter
  • gleiches Design wie die Filterlüfter der PF-Serie
  • von Pfannenberg entwickelte und patentierte Schnappbefestigung
  • schraubenlose Montage in der Tür gemäß VDE 0113 (EN 60204)
  • einfacher Filtermattenwechsel während des Betriebs
  • mit integrierter geschäumter Dichtung zum Schaltschrank
  • Schutzart IP 54 und IP 55, NEMA Typ 12
  • UR- und UL-Zulassung
  • UV-Beständigkeit (IP-55-Variante, RAL 7035)
  • auch in schwarz erhältlich
  • Austrittsfilter auch in 12 Stück Verpackung zur schnelleren Montage lieferbar

Schutzart

Schutzart

NEMA Type 12

Größe

UL-gelistet für Canada und US

Technische Daten

DatenPFA 60.000
Ausschnittmaße292 x 292 mm
Schutzart nach EN 60529 / UL 50IP 54NEMA Typ 12 – Standard Filter
IP 55NEMA Typ 12 – Faltenfilter
Güteklasse der Filtermatte nach DIN EN 779IP 54G 3
IP 55G 4
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-971_PFA 60000_PDG.STEP STEP 5,3 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 640 KB Download

Zeichnung (IGES)

  • Englisch
zip 1,7 MB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 1,1 MB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL recognized Zertifikat

pdf 170 KB Download

Bestellung

Bestelldaten RAL 7035PFA 60.000
SchutzartIP 54IP 55
Artikelnummer1176000205511760003055
Artikelnummer Montageverpackung 12 Stück1176000241311760003413
BestelldatenRAL 9011PFA 60.000
SchutzartIP 54IP 55
Artikelnummer11760002050–
  • Artikelnummern weiterer Ausführungen sowie größerer Mengen auf Anfrage

Optionen

Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummer1861160003318611600037
Abmessungen284 x 284 mm279 x 264 mm

Video