Armonía estética
Los fabricantes de maquinaria son cada vez más conscientes de que el valor de un producto está fuertemente influenciado por su apariencia estética. Al seleccionar componentes, prestan atención a una apariencia armoniosa.
Pfannenberg tiene en cuenta esta creciente demanda y ofrece sus ventiladores y filtros de escape también en negro
Los ventiladores grises tradicionales (RAL 7035) no son ideales para superficies coloreadas. El color negro, por otro lado, crea un contraste agradable y, por lo tanto, puede armonizarse perfectamente en el diseño general de la máquina.
Ventiladores con filtro Pfannenberg - en color NEGRO
| Ventiladores RAL 9011 / 230V AC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Plantilla | IP | Flujo de aire de salida libre | Código de artículo |
| PF 11.000 | 92 x 92 mm | 54 | 19 m³/h | 11611101050 |
| PF 22.000 | 125 x 125 mm | 54 | 60 m³/h | 11622101050 |
| 125 x 125 mm | 55 | 56 m³/h | 11622104050 | |
| PF 32.000 | 177 x 177 mm | 54 | 98 m³/h | 11632101050 |
| 177 x 177 mm | 55 | 100 m³/h | 11632104050 | |
| PF 42.500 | 223 x 223 mm | 54 | 125 m³/h | 11642101050 |
| 223 x 223 mm | 55 | 145 m³/h | 11642104050 | |
| PF 43.000 | 223 x 223 mm | 54 | 223 m³/h | 11643101050 |
| 223 x 223 mm | 55 | 223 m³/h | 11643104050 | |
| PF 65.000 | 291 x 291 mm | 54 | 480 m³/h | 11665102050 |
| PF 65.000 SL | 291 x 291 mm | 55 | 505 m³/h | 11675107050 |
| PF 66.000 | 291 x 291 mm | 54 | 640 m³/h | 11666102050 |
| PF 67.000 | 291 x 291 mm | 54 | 845 m³/h | 11667102050 |
| 291 x 291 mm | 55 | 925 m³/h | 11667107050 | |
Rejillas con filtro - en color NEGRO
| Rejillas con filtro RAL 9011 | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Plantilla | IP | Código de artículo |
| PFA 10.000 | 92 x 92 mm | 54 | 11710001050 |
| PFA 20.000 | 125 x 125 mm | 54 | 11720001050 |
| 125 x 125 mm | 55 | 11720004050 | |
| PFA 30.000 | 177 x 177 mm | 54 | 11730001050 |
| 177 x 177 mm | 55 | 11730004050 | |
| PFA 40.000 | 223 x 223 mm | 54 | 11740001050 |
| 223 x 223 mm | 55 | 11740004050 | |
| PFA 60.000 | 291 x 291 mm | 54 | 11760002050 |
| 291 x 291 mm | 55 | 11760007050 | |