Cómo elegir el producto adecuado para cualquier lugar y temperatura.
En primer lugar, es necesario analizar sus condiciones de trabajo
La solución ideal depende de las condiciones ambientales y de la temperatura que prevalece. ¿Es inferior a la que se requiere en el cuadro eléctrico? ¿Es más alta? ¿El aire está contaminado? ¿Una refrigeración con agua sería más adecuada que una con aire? Sea cual sea la respuesta, tenemos el producto adecuado.
¿La temperatura ambiente es baja?
Si la temperatura ambiente siempre es inferior a la necesaria en el cuadro eléctrico, los ventiladores con filtro garantizarán una refrigeración económica. Si el aire está muy contaminado por polvo o líquidos, los intercambiadores de calor aire/aire son la opción recomendada.
Refrigeración con ventiladores con filtro.
Un ventilador con filtro transporta aire ambiente fresco y filtrado al interior del cuadro eléctrico. Al mismo tiempo, aumenta ligeramente la presión evitando que entre polvo en el armario. La instalación en el fondo de la pared con un filtro de descarga lo más alto posible favorece la convección natural del aire, evitando que se formen puntos calientes.
Refrigeración con climatizadores.
El climatizador baja la temperatura del aire en el interior del cuadro eléctrico, con el fin de garantizar un determinado nivel de temperatura adecuado en este. No siempre la temperatura más baja en el interior del armario eléctrico es la mejor. Nuestras unidades están preconfiguradas en 35 °C para asegurar un buen equilibrio entre la vida útil y la formación de condensado. Una dispersión correcta de la energía térmica en el ambiente garantiza la buena calidad de los sistemas de aspiración y evacuación del aire en el circuito exterior del climatizador.
¿La temperatura ambiente es alta?
Si la temperatura ambiente siempre es alta o superior a la necesaria en el cuadro eléctrico, hay que utilizar climatizadores activos. Si el aire ambiente está muy contaminado con aceite/polvo o si el entorno es hostil/húmedo, los intercambiadores de calor aire/agua son la opción recomendada.
Refrigeración con intercambiadores de calor aire/agua.
Un intercambiador de calor aire/agua no requiere mantenimiento y funciona independientemente de la calidad del aire ambiente. Es ideal para ser usado con temperaturas ambiente muy altas (> 55 °C) y en condiciones de aire ambiente húmedo, agresivo y contaminado de aceite o polvo (grado de protección hasta IP 65). El intercambiador de calor aire/agua, dado que utiliza el agua para disipar las pérdidas de calor, también es adecuado para las zonas de producción climatizadas donde no se admite un calentamiento adicional.
Rendimientos mejorados gracias a nuestras soluciones completas.
Eficiencia sin igual: combinaciones de productos.
Las soluciones de sistema combinan la potencia de diferentes productos y optimizan la eficiencia, el rendimiento ambiental y la seguridad, manteniendo el refrigerante necesario para la temperatura requerida o evitando la formación de condensado en el armario eléctrico, incluso después de que se apague la unidad.
Ventiladores con filtro y termostatos.
La interacción de los ventiladores con filtro y de los termostatos garantiza un notable ahorro de energía, materiales y tiempo. El termostato controla el funcionamiento del ventilador, garantizando un menor consumo energético y prolongando la duración del sistema. Esto resulta en una reducción en el consumo de las esteras de filtro y del tiempo necesario para la limpieza. El resultado: rendimientos medioambientales optimizados, menos gastos y una mayor seguridad para sus procesos de producción.
Intercambiadores de calor aire/agua
La combinación de un intercambiador de calor aire/agua y un refrigerador garantiza una refrigeración segura, silenciosa y la autonomía total con respecto a la calidad del aire ambiente en el lugar de instalación. Un sistema cerrado de tuberías garantiza el cumplimiento, fácil y económico, de todas las funciones de refrigeración de una instalación, de una máquina y también de un armario eléctrico.
Termostatos, higrostatos y calentadores.
La combinación de calentadores para cuadros eléctricos con termostatos e higrostatos garantiza el mantenimiento constante de la temperatura exacta. Dicha combinación, además del ahorro de energía y a un mejor equilibrio ambiental, ofrece una mayor seguridad en el proceso de producción.
Datos fiables directamente en la pantalla.
Los diseñadores necesitan trabajar con seguridad para configurar soluciones ideales de climatización y de señalización. Con el software de dimensionamiento PSS le ofrecemos una herramienta sencilla y gratuita, que proporciona sugerencias rápidas y cualificadas sobre el dispositivo correcto. Así se podrán evitar los gastos ocasionados por un sobredimensionamiento o los riesgos asociados a un subdimensionamiento durante la planificación o la revisión del diseño.
A menudo, las circunstancias especiales complican la elección de la solución correcta. El software PSS contiene una biblioteca abierta donde se pueden guardar fácilmente los componentes específicos por cada cliente. De esta manera, podemos asegurar la cobertura de todo el espectro de posibles usos y soluciones para cada aplicación en el sector de la climatización, refrigeración y señalización.
El software PSS está disponible en las versiones en línea y de escritorio en: www.pfannenberg.com
Selección del método de climatización ideal de acuerdo con las condiciones ambientales.