Industry 4.0 se está convirtiendo en una realidad. Con tecnología en la nube.
El aumento de la digitalización abre nuevas posibilidades para la gestión de las instalaciones de producción y para la comunicación entre las máquinas. Como líder mundial en el sector de la climatización de cuadros eléctricos y de la refrigeración de los procesos, no estamos yendo a la par de este desarrollo, sino que lo estamos anticipando.
Junto con Telekom Deutschland GmbH proporcionamos las primeras soluciones en la nube para la gestión térmica industrial: los climatizadores de la serie X εCOOL. Además de distinguirnos por los valores de eficiencia sin igual, somos líderes de una nueva generación de productos que pueden comunicar. Esta serie incluye los climatizadores y también los refrigeradores.


Intercambio de datos sin problemas. Las 24 horas, los 7 días de la semana y en todo el mundo.
¿Cuál es la temperatura dentro de los cuadros eléctricos? ¿El ventilador está funcionando al límite de su potencia? ¿Tendrá que hacer el mantenimiento pronto? Los propios climatizadores brindan las respuestas en tiempo real. Gracias a la comunicación con la nube los usuarios y operadores de instalaciones pueden consultar los datos sobre el estado, las estadísticas de diagnóstico y las alarmas de los climatizadores, dondequiera que se encuentren. Los datos se pueden integrar posteriormente en otras aplicaciones.
Los más altos estándares de protección de datos.
Telekom Deutschland GmbH, uno de los líderes del mercado europeo en el sector de las aplicaciones en la nube, ofrece sistemas seguros para la transferencia y el almacenamiento de datos. Los climatizadores se comunican mediante Modbus con un módulo GSM que, gracias a la tarjeta SIM integrada, transmite los datos directamente al servidor en la nube de Telekom a través de una conexión móvil segura. Utilizando un sitio web especial, los usuarios pueden acceder 24/7, a través del cuadro de mandos, a los datos de las unidades actuales y pasadas desde cualquier parte del mundo.
La solución en la nube permite la máxima flexibilidad de acceso sin comprometer la seguridad de la red interna. Funciona de manera independiente de los sistemas IT del lado del usuario y, por consiguiente, no es necesario acceder a la estructura IT de la empresa respectiva.