Czwarta rewolucja przemysłowa jest teraz realna. Dzięki technologii chmury.
Zwiększający się poziom cyfryzacji otwiera nowe możliwości nadzorowania zakładów produkcyjnych i komunikacji między maszynami. Jako światowy lider w branży zarządzania ciepłem, szaf sterowniczych i chłodzenia procesów technologicznych, nie tylko idziemy z duchem tego rozwoju, ale też go przyspieszamy.
Wspólnie z Telekom Deutschland GmbH dostarczamy pierwsze kompatybilne z chmurą rozwiązania do przemysłowego zarządzania ciepłem: serię klimatyzatorów εCOOL X. Te wiodące produkty nowej generacji są zdolne do komunikacji i wykazują się niezrównaną wydajnością. Poza klimatyzatorami seria ta obejmuje także chillery.
Bezproblemowa wymiana danych. Przez całą dobę, na całym świecie.
Jak wysoka temperatura panuje w szafie sterowniczej? Czy wentylator pracuje na granicy swoich możliwości? Czy wkrótce będą potrzebne prace konserwacyjne? Klimatyzatory same udzielają odpowiedzi na te pytania – w czasie rzeczywistym. Ich komunikacja z chmurą umożliwia użytkownikom i operatorom zakładów pobieranie danych o stanie, statystyk diagnostycznych i stanów alarmowych klimatyzatorów – bez względu na ich lokalizację. Po dostarczeniu danych, informacja jest wykorzystywana bezpośrednio w aplikacjach.
Najwyższe standardy ochrony danych.
Jako europejski lider rynku aplikacji związanych z chmurą, Telekom Deutschland GmbH dostarcza bezpieczne systemy przekazywania i przechowywania danych. Klimatyzatory komunikują się z modułem GSM poprzez magistralę Modbus, a zintegrowana karta SIM znajdująca się w tym module przesyła dane przez bezpieczne połączenie mobilne bezpośrednio do serwera w technologii chmury Telekom. Używając specjalnej strony internetowej, w panelu sterowania użytkownicy mogą przez całą dobę, z każdego miejsca na świecie uzyskać dostęp do bieżących i historycznych danych dotyczących urządzenia.
Rozwiązania oparte na technologii chmury umożliwiają maksymalną elastyczność dostępu bez narażania bezpieczeństwa wewnętrznej sieci. Działają one niezależnie od systemów informatycznych po stronie użytkownika i sprawiają, że dostęp do struktury informatycznej danego przedsiębiorstwa jest zbędny.
| Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
|---|---|---|---|---|
Ulotka o usługach w chmurze |
|
1,4 MB | Do pobrania | |
Broszura Telekom + Pfannenberg |
|
9,5 MB | Do pobrania | |
Broszurka z materiałami referencyjnymi dla klientów |
|
920 KB | Do pobrania |