Najszerszy asortyment produktów
Zarządzanie ciepłem w aplikacjach zewnętrznych stwarza szczególne wyzwania dla integratorów systemów i osób odpowiedzialnych za planowanie.
Klimatyzatory z serii DTS 3000 oferują najlepszą możliwą ochronę przed szerokim zakresem szkodliwych warunków środowiskowych.
Jako wiodący producent w dziedzinie przemysłowego zarządzania ciepłem, zapewniamy szeroką gamę solidnych klimatyzatorów do zastosowań zewnętrznych z wysokimi systemami ochrony (IP 56 i NEMA Typ 3R w standardzie) oraz grzałkami, termostatami i higrostatami, które uzupełniają system.
Nasza szeroka gama produktów zapewnia różnorodne rozwiązania dla wymagających zewnętrznych systemów zarządzania ciepłem, które są dostępne bardzo szybko.
-
1
DTS 3031 | 300 W
-
2
DTS 3061 | 700 W
-
3
DTS 3161 | 1200 W
-
4
DTS 3165 | 1950 W
-
5
DTS 3261 | 1900 W
-
6
DTS 3265 | 3330 W
-
7
DTS 3661C | 7200 W
Silniejsze niż żywioły
Wyposażony na największy możliwy obszar zastosowań. Niezależnie od tego, czy występuje mróz, ciepło czy kurz: nasze klimatyzatory pracują niezawodnie w zakresie od -40 ° C do +55 ° C z opcjami Low Ambient (LA) i High Temperature (HT) dla szczególnie niskich i / lub wysokich temperatur zewnętrznych.
Optymalne rozwiązanie dla prawie każdego wymagania. Czytaj więcej tutaj:
Unikalne cechy serii DTS 3000
-
1
Konstrukcja zamkniętej pętli
Zaprojektowany, aby odizolować zewnętrzne powietrze otoczenia od wewnętrznego klimatyzowanego powietrza, eliminując ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do szafy.
-
2
Wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do tyłu o wysokim przepływie powietrza
Zapewnia wysoki przepływ powietrza w trwałych konstrukcjach wyposażonych w jedno łożysko. Przewyższa prawie dwukrotnie trwałość typowych dmuchaw z dwoma łożyskami.
-
3
Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym
Silniki sprężarek i wentylatorów są wyposażone w zintegrowane wyłączniki temperaturowe do wyłączania urządzenia w przypadku nadmiernej temperatury. Zapewnia to dłuższy okres użytkowania sprężarki, dzięki unikaniu przeciążeń termicznych.
-
4
Hermetycznie uszczelniona sprężarka
The absence of any refrigerant fill valves eliminates leak paths. Recharging is never needed. 100% cooling capacity efficiency is ensured.
-
5
Ochrona przed korozją
Jednostki zewnętrzne i zmywalne mają specjalną powłokę na rurach i zwojach po stronie otoczenia jednostki, aby zapewnić maksymalną ochronę przed słoną wodą, kwaśnym gazem i innymi substancjami o działaniu korozyjnym.
-
6
Termiczny zawór rozprężny
Reguluje przepływ czynnika chłodniczego w oparciu o zapotrzebowanie termiczne w celu uzyskania efektywnej wydajności w całym zakresie temperatur pracy.
-
7
Wytrzymała konstrukcja
Pokrywa ze stali malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, przeznaczona do środowisk produkcyjnych. Łatwa do malowania, umożliwia dopasowanie do obudowy lub maszyny.
-
8
Aktywne zarządzanie kondensatem
Kondensat jest normalnym produktem ubocznym chłodzenia. W ogrzewanym zbiorniku kondensatu skropliny są doprowadzane do wrzenia, co eliminuje potrzebę rur spustowych i zbiorników odbiorczych. Aby oszczędzać energię, ogrzewacz jest włączany tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
-
9
Jednostka bezobsługowa, konstrukcja bez filtra
Szeroki odstęp między żebrami zapewnia mniejszą podatność na zatykanie przez nagromadzony brud, który może powodować cięższe warunki pracy urządzenia i mniejszą wydajność.
Dodatkowa ochrona
Dodatkowa ochrona przed kondensacją i korozją, a także optymalizacja bilansu energetycznego i bilansu kosztów.
Przydatny dodatek do zastosowań zewnętrznych:
Obszary zastosowań
Unikalne właściwości klimatyzatorów zewnętrznych Pfannenberg gwarantują szeroki zakres zastosowań. Zwiększona odporność produktu będzie korzystna w następujących branżach
- Transport kolejowy i towarowy: Ekstremalne warunki zewnętrzne, deszcz, mróz, ciepło lub drgania
- Ścieki i oczyszczalnie ścieków: Wilgotny klimat i stosowanie chemikaliów
- Telekomunikacja: Użycie 24/7 na zewnątrz, częściowo w najdalszych zakątkach ziemi
- Produkcja i przetwarzanie metalu: Silne wytwarzanie ciepła, agresywne opary i ograniczony dostęp świeżego powietrza
- Produkcja cementu i materiałów budowlanych, przemysł drzewny: Zapylone środowisko z bardzo drobnymi cząstkami w powietrzu
- Produkcja żywności i napojów: Regularne stosowanie chemikaliów w trakcie czyszczenia urządzeń produkcyjnych, czyszczenie pod wysokim ciśnieniem
- Energia wiatrowa: Ekstremalne wahania pogody, niskie temperatury
- Obsługa ruchu: Niskie temperatury, sól drogowa, błoto pośniegowe
| Date | Topic | Language | Presenter | Sign Up / Video |
|---|---|---|---|---|
| 3 gru 2018 | Thermal Management of Enclosures in COLD Conditions |
|
Product Management | Register now! |
| 11 mar 2019 | Thermal Management of Enclosures in WET Conditions |
|
Product Management | Register now! |
| 17 cze 2019 | Thermal Management of Enclosures in HOT Conditions |
|
Product Management | Register now! |
| 9 wrz 2019 | Thermal Management of Enclosures in DUSTY Conditions |
|
Product Management | Register now! |
Do pobrania
| Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
|---|---|---|---|---|
Stronger Than The ElementsPfannenberg Outdoor Cooling Units |
|
3,8 MB | Do pobrania |